8107 Überstrom

Beschreibung

Siehe Diagnoseklasse (Standard): 3

Gerätereaktionen

Standard Reaktion

Mindest-Reaktion

Antrieb

AD

AD

Spannungsversorgung

AP

AP

Der Strom in der Endstufe des Servoverstärkers oder im DC-Bus des Netzteils ist zu hoch. Im Gegensatz zu den Diagnosemeldungen 8120 Überlast Endstufeund 8146 DC-Bus überlastet wird hier direkt ab Überschreitung des Spitzenstroms abgeschaltet.

Ursache

Lösung

Verdrahtungsfehler: Das Motorkabel ist nicht korrekt angeschlossen bzw. hat einen Kurzschluss.

Verdrahtung prüfen und nach Bedarf korrigieren.

Servoverstärker: Die Stromreglerparameter sind nicht korrekt.

Stromreglerparameter Curr_P_Gain, Curr_I_Gain und CurrFilter prüfen und nach Bedarf mit den Standardwerten parametrieren.

Hardwarefehler Motor: Der Motor hat einen Kurzschluss.

Motor austauschen.

Servoverstärker: Die PowerStageFrequency ist mit 4 kHz parametriert.

oDer Parameter VoltageFeedForwardMode muss auf den Wert Dynamic behavior of the control loop / 3 gesetzt sein.

oDie Parameter Vel_P_Gain, Vel_I_Gain und Pos_P_Gain prüfen und nach Bedarf anpassen, um ein instabiles Verhalten des Reglers zu vermeiden.