8109 DC Bus Unterspannung

Beschreibung

Siehe Diagnoseklasse (Standard): 3

Gerätereaktionen

Standard Reaktion

Mindest-Reaktion

Antrieb

BD2

E (CD für Lexium 52)

Spannungsversorgung

BP2

BP2

Die Zwischenkreisspannung ist zu niedrig.

Gerät

Grenzwert

Lexium 52

380 VDC im 400-VAC-Betrieb

Lexium 62-Antrieb

o380 VDC im 400-VAC-Betrieb

o180 VDC im 230-VAC-Betrieb

Lexium 62 Power Supply

o400 VDC im 400-VAC-Betrieb

o200 VDC im 230-VAC-Betrieb

Lexium 62 ILM

o380 VDC im 400-VAC-Betrieb

o180 VDC im 230-VAC-Betrieb

Ursache

Lösung

Die Netzspannung ist zu niedrig.

Netzspannung prüfen und nach Bedarf korrigieren (siehe technische Daten).

Das Netzgerät hat einen Fehler festgestellt und das "Ready"-Signal abgeschaltet. Der Motor ist weitergelaufen bis die Zwischenkreisspannung zu weit abgesunken ist.

Fehler im Netzgerät beseitigen.

Der Zwischenkreis wurde zu stark belastet.

oMotoren mit verringerter Beschleunigung ausführen.

oBewegungsprofile anpassen.

HINWEIS: Der Bremswiderstand wird auch nach einem Unterspannungsfehler im Netzteil gesteuert.

Dies kann notwendig sein, wenn nach einem Netzausfall alle Motoren abgebremst werden und dadurch zu viel Energie in den DC-Bus gespeist wird.

HINWEIS: Nach dem Auslösen dieser Diagnosemeldung wird der Bremswiderstand (Bleeder) auf die Vorladefunktion umgeschaltet.

Deshalb ist es nach dieser Diagnosemeldung nicht mehr möglich vom Antrieb zurückgespeiste Energie über den Bremswiderstand abzubauen. Erst nach erfolgreicher Vorladung kann der Bremswiderstand wieder zum Abbauen von zurückgespeister Energie genutzt werden

Siehe Parameter InternalDeviceState, 16#89 | 137: Wait until bleeder resistor is ready for the precharge..