8112 Sercos ungültiges Telegramm

Beschreibung

Siehe Diagnoseklasse (Standard): 3

Gerätereaktionen

Standard Reaktion

Mindest-Reaktion

Antrieb

BD2

BD2

Spannungsversorgung

BP2

BP2

Das Gerät (Sercos-Slave) hat kein gültiges Telegramm bzw. keine gültigen Daten über den Echtzeitbus (Sercos) bekommen. Dies gilt für die Sercos-Phasen 3 und 4. Die Diagnosemeldung wird nach zwei aufeinanderfolgenden Datenausfällen oder zehn aufeinanderfolgenden Telegram­mausfällen ausgelöst.

HINWEIS: Die Diagnosemeldung 8112 Sercos ungültiges Telegramm wird nicht bei Telegram­mausfällen innerhalb des Systems ausgelöst, da der Sercos-Slave den Diagnosecode der Steuerung nicht mehr über den Sercos-Bus melden kann. In diesem Fall wird der Diagnosecode 8506 Sercos Master-Kommunikation nicht möglich ausgegeben.

Caution_Color.gifVORSICHT

AUSWERTUNG DER DIAGNOSEMELDUNG AUFGRUND EINER VERBINDUNGSUNTERBRECHUNG NICHT MÖGLICH

Werten Sie die Diagnosemeldung 8506 Sercos Master-Kommunikation nicht möglich bei der Auswertung der Diagnosemeldung 8112 Sercos ungültiges Telegramm aus, um die richtige Reaktion auch bei Telegrammausfällen sicherzustellen.

Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann Verletzungen oder Sachschäden zur Folge haben.

Ursache

Lösung

Hardwarefehler: Kabel nicht verbunden oder nicht funktionstüchtig.

Kabel prüfen und nach Bedarf austauschen.

Hardwarefehler: Gerät nicht funktionstüchtig.

Gerät austauschen.