8117 Motortypenschild nicht lesbar
Siehe Diagnoseklasse (Standard): 3
|
Standard Reaktion |
||
|---|---|---|
|
AD |
AD |
|
|
– |
– |
Das elektronische Motortypenschild kann vom Geber nicht gelesen werden oder enthält ungültige Daten.
|
Ursache |
Lösung |
|---|---|
|
Verdrahtungsfehler erkannt: Das Geberkabel ist nicht korrekt. |
Verdrahtung prüfen und nach Bedarf korrigieren. |
|
Die Steuerspannung des Geräts (24 V DC) ist zu niedrig. |
Steuerspannung prüfen und nach Bedarf korrigieren. |
|
Hardwarefehler: Der Geber ist beschädigt. |
Motor bzw. Geber austauschen. |
|
Die Einstellung des Parameters MotorIdentification ist nicht korrekt. (Im Logger des Antriebs hat der Parameter 1 den Wert 407.) |
MotorIdentification auf den richtigen Wert einstellen. |