Siehe Diagnoseklasse (Standard): 2
|
Standard Reaktion |
||
|---|---|---|
|
D |
E |
|
|
D |
E |
Für Antriebe: Es wird versucht, den Antrieb zu starten (ControllerEnable = True), aber die DC-Busspannung ist zu niedrig.
Für Spannungsversorgungen: Es wird versucht, die Spannungsversorgung zu aktivieren (PowerSupplyCheck = on / 1), aber die DC-Busspannung ist zu niedrig.
|
Gerät |
Grenzwert |
|---|---|
|
Lexium 52 |
420 VDC im 400-VAC-Betrieb |
|
Lexium 62 |
o420 VDC im 400-VAC-Betrieb o220 VDC im 230-VAC-Betrieb |
|
Lexium 62 Power Supply |
o440 VDC im 400-VAC-Betrieb o240 VDC im 230-VAC-Betrieb |
|
Lexium 62 ILM |
o420 VDC im 400-VAC-Betrieb o220 VDC im 230-VAC-Betrieb |
|
Ursache |
Lösung |
|---|---|
|
ControllerEnable ist TRUE, aber die Netzspannung ist zu niedrig. |
Netzspannung prüfen und nach Bedarf korrigieren (siehe die technischen Daten des Geräts); eventuell ist der Netzschütz nicht angeschlossen. |
|
Bei parallel geschalteten DC-Bussen hat ein Servoverstärker einen Fehler. |
oServoverstärker mit Fehler suchen. oFehler beheben. |