8179 Bremswiderstand Belastung hoch
Siehe Diagnoseklasse (Standard): 2
Standard Reaktion |
||
---|---|---|
– |
– |
|
D |
E |
Die thermische Überlastung des Bremswiderstands ist höher als 90 %.
Ursache |
Lösung |
---|---|
Der Antrieb ist falsch dimensioniert. |
Antriebsdimensionierung prüfen und nach Bedarf korrigieren. |
Hardwarefehler: Der Bremswiderstand bzw. die Ansteuerung ist defekt. |
Kundendienst kontaktieren. |
HINWEIS: Sie können eine Parallelschaltung für Spannungsversorgungen verwenden.
oWenn die erste Spannungsversorgung die thermische Überlastung des Bremswiderstands (> 90 %) überschreitet, wird die Diagnosemeldung 8179 Braking resistor load high ausgelöst.
oBevor die erste Spannungsversorgung 100% erreicht, wird die zweite Spannungsversorgung zugeschaltet.
Siehe Parallelschaltung mehrerer Lexium 62 Spannungsversorgungen (LXM62PD84A11000).