FB_AdditionalTransformationTCP - Change (Methode)

Übersicht

Typ

Methode

Verfügbar ab:

V2.6.1.0

Dieses Kapitel enthält Informationen zu folgenden Aspekten:

oAufgabenstellung

oBeschreibung

oSchnittstelle

oDiagnosemeldungen

Aufgabenstellung

Anfordern einer Änderung für den AdditionalTransformationTCP.

Beschreibung

Mit der Methode Change() kann eine Änderung für den zusätzlichen Transformations-TCP (Tool Center Point) angefordert werden.

So kann beispielsweise eine Änderung zur Durchführung eines Werkzeugswechsels angefordert werden.

Zunächst Fahrbefehle im nächsten IEC-Zyklus senden, wenn die Änderung für den zusätzlichen Transformations-TCP erfolgreich angefordert wurde. Andernfalls wird ggf. die Diagnosemeldung ET_Diag.ExecutionAborted / ET_DiagExt.CommandRefused ausgegeben.

Wenn die Änderung für den zusätzlichen Transformations-TCP erfolgreich angefordert wurde, wird der Eingang i_xChange der Methode Inverse(…) und/oder Direct(…) für einen Aufruf auf TRUE gesetzt. Während dieses Aufrufs muss die Änderung in beiden Methoden aktiv sein.

Schnittstelle

Ausgang

Datentyp

Beschreibung

q_etDiag

GD.ET_Diag

Allgemeingültige, bibliotheksunabhängige Aussage zur Diagnose.

Ein Wert ungleich ET_Diag.Ok entspricht einer Diagnosemeldung.

q_etDiagExt

ET_DiagExt

POU-spezifischer Ausgang für die Diagnose.

q_etDiag = ET_Diag.Ok -> Statusmeldung

q_etDiag <> ET_Diag.Ok -> Diagnosemeldung

q_sMsg

STRING[80]

Ereignisabhängige Meldung, die zusätzliche Informationen über den Diagnosezustand gibt.

q_stPositionTCP

PDL.ST_Vector3D

Position des TCP.

Diagnosemeldungen

q_etDiag

q_etDiagExt

Enumerationswert

Beschreibung

Ok

Ok

0

Ok

ExecutionAborted

CommandRefused

10

Der Befehl wurde abgewiesen.

InMotion

52

Der Roboter führt eine Bahnbewegung aus.

CommandsActive

79

Es gibt aktive Befehle.

NotInitialized

54

Der Roboter ist nicht initialisiert.

CommandRefused

Enumerationsname:

CommandRefused

Enumerationswert:

10

Beschreibung:

Der Befehl wurde abgewiesen.

Problem

Ursache

Lösung

Die Anforderung einer Änderung des zusätzlichen Transformations-TCP war nicht erfolgreich.

Der Roboter ist nicht aktiv. Eine Änderung des zusätzlichen Transformations-TCP ist nicht möglich.

Zuerst den Roboter aktivieren und dann warten, bis der Roboter aktiv und funktionstüchtig ist.

CommandsActive

Enumerationsname:

CommandsActive

Enumerationswert:

79

Beschreibung:

Es gibt aktive Befehle.

Problem

Ursache

Lösung

Die Anforderung einer Änderung des zusätzlichen Transformations-TCP war nicht erfolgreich.

Der Roboter ist nicht aktiv. Eine Änderung des zusätzlichen Transformations-TCP ist nicht möglich.

Zuerst den Roboter aktivieren und dann warten, bis der Roboter aktiv und funktionstüchtig ist.

InMotion

Enumerationsname:

InMotion

Enumerationswert:

52

Beschreibung:

Der Roboter führt eine Bahnbewegung aus.

Problem

Ursache

Lösung

Die Anforderung einer Änderung des zusätzlichen Transformations-TCP war nicht erfolgreich.

Eine Bewegung ist aktiv. Eine Änderung des zusätzlichen Transformations-TCP ist nicht möglich.

Change(...) nicht aufrufen, während der Roboter in Bewegung ist.

NotInitialized

Enumerationsname:

NotInitialized

Enumerationswert:

54

Beschreibung:

Der Roboter ist nicht initialisiert.

Problem

Ursache

Lösung

Die Anforderung einer Änderung des zusätzlichen Transformations-TCP war nicht erfolgreich.

Die Funktion AdditionalTransformationTCP wurde nicht konfiguriert und/oder initialisiert.

Sicherstellen, dass zuerst die konfigurierte Methode IF_RobotConfigurationAdvance.AdditionalTransformationTCP zur Konfiguration und Initialisierung der Funktion aufgerufen wurde.

Ok

Enumerationsname:

Ok

Enumerationswert:

0

Beschreibung:

Ok

Die Anforderung einer Änderung des zusätzlichen Transformations-TCP war erfolgreich.