Typ |
AD |
Geräte, die folgende Parameter unterstützen: |
Lexium LXM52 Drive, Lexium LXM52 Linear Drive, Lexium LXM62 Drive, Lexium LXM62 Linear Drive, Lexium ILM62 Drive Module, Sercos Drive |
Tracebar |
Ja |
MechPosition zeigt die Istposition an, die von der Achse in Einheiten über den Sercos-Bus übertragen wird. Sie wird an der Antriebswelle (getriebeabgangsseitig) angegeben. Die YOffsetPosition aus dem Y-Offset-Generator wird berücksichtigt (Soll- und Istwerte).
Koordinatenverschiebungen mit SetPos (FC_SetposDual(), FC_SetposGroup(), FC_SetposSingle()) wirken sich auf diesen Parameter aus. Der Parameter Direction muss bei der Interpretation von MechPosition berücksichtigt werden.
Der Wert von MechPosition wird einmal pro Sercos Zyklus (CycleTime) berechnet. Bezogen auf die Position an der Antriebswelle wird die Position um ShaftDelay verzögert. Somit wird eine Position einschließlich YOffsetPosition angezeigt, die mit Bezug auf die Antriebswelle um die Zeit ShaftDelay verzögert wird.
HINWEIS: Der Parameterwert wird über den Echtzeitkanal des Sercos vom Master zum Slave übertragen. Hier wird ein Standardwert angezeigt, wenn sich der Sercos-Bus nicht in Phase 4 befindet. Wenn sich der Sercos-Bus nicht in der Phase 4 (Betriebsphase) befindet, wird der Parameterwert übertragen und über den Sercos-Bus angezeigt. Dieser Parameter hat bei Asynchronmotoren ohne Encoder (im V / f Regelbetrieb, ControlMode = open-loop control / 1).
Verwendung mit Maschinengeber: Bei Verwendung eines Maschinengebers kann dieser Parameter entweder die Position des Motorgebers oder die Position des Maschinengebers anzeigen. Dies ist abhängig vom Objektparameter EncoderMode. Wenn der Maschinengeber zur Lageregelung verwendet wird, wird die Position des Maschinengebers angezeigt. Andernfalls wird die Position des Motorgebers angezeigt.