Jedes FBD-, KOP- oder AWL-Netzwerk hat unterhalb des Feldes für den Netzwerkkommentar ein Texteingabefeld, in dem eine Marke definiert werden kann. Diese Marke ist ein optionaler Kennzeichner für das Netzwerk und kann als Adresse für einen Sprung angegeben werden. Sie kann aus einer beliebigen Zeichenfolge bestehen.
Position einer Marke im Netzwerk
Zur Definition der Anzeige von Kommentar und Titel klicken Sie auf Tools > Optionen > FUP, KOP und AWL.