EcoStruxure Machine Expert Version 1.1 unterstützt nicht die Controller M258, LMC058 und LMC078.

Verzweigung in FBD/KOP/AWL

Überblick

In einem Funktionsbausteindiagramm- bzw. Kontaktplan-Netzwerk spaltet eine Verwzweigung die Abarbeitungslinie ab der aktuellen Cursor-Position. Sie wird in zwei Armen (Subnetzwerken) weitergeführt, die von oben nach unten nacheinander ausgeführt werden. Jedes Subnetzwerk kann weiter verzweigt werden, wodurch innerhalb eines Netzwerks Mehrfachverzweigungen möglich sind.

Jedes Subnetzwerk erhält ein Marker-Symbol (aufrechtes Rechteck), das ausgewählt werden kann (Cursor-Position 11), um Aktionen auf das Subnetzwerk auszuführen.

Verzweigungsmarkierungen

G-SE-0025785.1.gif-high.gif

 

 

In FBD wird eine Verzweigung mit dem Befehl Verzweigung einfügen eingefügt. Alternativ dazu kann das Element aus der Toolbox gezogen werden. Informationen zu den möglichen Einfügepo­sitionen finden Sie in der Beschreibung des Befehls Verzweigung einfügen.

HINWEIS: Ausschneiden und Einfügen ist derzeit für Subnetzwerke nicht möglich.

Im nachfolgenden Beispiel wurde eine Verzweigung am Ausgang des SUB-Bausteins eingefügt. Dadurch wurden zwei Subnetzwerke erstellt, die jeweils anhand ihres Subnetzmarkers ausgewählt werden können. Anschließend wurde in jedem Subnetzwerk ein ADD-Baustein hinzugefügt.

Netzwerk in FBD mit eingefügter Verzweigung

G-SE-0025786.1.gif-high.gif

 

 

Um ein Subnetzwerk zu löschen, müssen zunächst alle seine Elemente gelöscht werden, d.h. alle Elemente rechts vom Subnetzmarker. Anschließend kann der Marker ausgewählt werden und der Standardbefehl Löschen bzw. Entf verwendet werden.

In der folgenden Abbildung muss das 3-Eingänge-OR-Element gelöscht werden, bevor der Marker des unteren Subnetzwerks ausgewählt und gelöscht werden kann.

Löschen einer Verzweigung oder eines Subnetzwerks

G-SE-0025784.1.gif-high.gif

 

 

Ausführung im Online-Modus

Die einzelnen Verzweigungen werden von links nach rechts und von oben nach unten abgearbeitet.

AWL (Anweisungsliste)

In AWL werden Netzwerke mit Verzweigungen nicht unterstützt. Sie behalten ihre ursprüngliche Darstellung bei.

Simultanverzweigung

Sie können mithilfe von Simultanverzweigungen in KOP-Netzwerken eine Auswertung der Simultanverzweigungen durchführen.

Im Gegensatz zur offenen Verzweigung (ohne Verbindungspunkt) sind Simultanverzweigungen in sich geschlossen. Sie verfügen über gemeinsame Trenn- und Verbindungspunkte.