Übersicht über die Konfigurationsschritte

Konfigurationsschritte

Die folgenden Abschnitte beschreiben die Einrichtung eines Sercos-Busses, das Hinzufügen von Geräten, das Konfigurieren der Netzwerkkommunikation, das Konfigurieren einzelner Geräte und die Inbetriebnahme des Systems mit EcoStruxure Machine Expert Logic Builder.

Schritt

Aktion

1

Installieren und Verdrahten von Geräten

Weitere Informationen über die Installation und Verdrahtung der Ausrüstung, die über den Sercos-Bus betrieben werden soll, sind den entsprechenden Hardwarehandbüchern zu entnehmen.

2

Hinzufügen eines Sercos-Masters

3

Hinzufügen Sercos-Slaves

4

Konfigurieren der Sercos-Zykluszeit

5

Konfigurieren der Sercos-Kommunikation

6

Konfigurieren der Ethernet-Kommunikation

7

Konfigurieren der simulierten Slaves

8

Konfigurieren der Parameter eines Antriebs für die zyklische Kommunikation

9

Konfigurieren der Geräte über den Service-Kanal