Installation von Slices

Einleitung

Das empfohlene Verfahren zur Installation von Slices besteht darin, diese direkt auf der DIN-Schiene zu installieren und zusammenzubauen:

1 Montieren Sie die Busbasen.

2 Führen Sie die Elektronikmodule ein.

3 Montieren Sie die Klemmenleisten.

HINWEIS: Wurde die Sercos III Bus Interface bereits installiert und verdrahtet bzw. sind die Anschlüsse der Slice bereits vorverdrahtet, dann müssen Sie die gesamte Spannungszufuhr unterbrechen, bevor Sie die nachstehenden Anweisungen ausführen.

Danger_Color.gifGEFAHR

GEFAHR EINES ELEKTRISCHEN SCHLAGS, EINER EXPLOSION ODER EINES LICHTBOGENS

oTrennen Sie alle Geräte, einschließlich der angeschlossenen Komponenten, vor der Entfernung von Abdeckungen oder Türen sowie vor der Installation oder Entfernung von Zubehörteilen, Hardware, Kabeln oder Drähten von der Spannungsversorgung, ausgenommen unter den im jeweiligen Hardwarehandbuch für diese Geräte angegebenen Bedingungen.

oVerwenden Sie stets ein genormtes Spannungsprüfgerät, um festzustellen, ob die Spannungsversorgung wirklich abgeschaltet ist.

oBringen Sie alle Abdeckungen, Zubehörteile, Hardware, Kabel und Drähte wieder an, sichern Sie sie und vergewissern Sie sich, dass eine ordnungsgemäße Erdung vorhanden ist, bevor Sie die Spannungszufuhr zum Gerät einschalten.

oDieses Gerät und jegliche zugehörigen Produkte dürfen nur mit der angegebenen Spannung betrieben werden.

Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen führt zu Tod oder schweren Verletzungen.

Die Vorgehensweise zur Montage der ersten Busbasis ist davon abhängig, ob es sich um eine lokale, dezentrale oder verteilte Konfiguration handelt.

HINWEIS

ELEKTROSTATISCHE ENTLADUNG

oLagern Sie die elektronischen Komponenten in ihrer Schutzverpackung bis kurz vor der Montage.

oBerühren Sie Module nur am Gehäuse.

oErgreifen Sie die erforderlichen Sicherheitsvorkehrungen gegen elektrostatische Entladung.

Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann Sachschäden zur Folge haben.

Montage der Busbasen

Schritt

Beschreibung

1

Nehmen Sie die Busbasen aus der Schutzverpackung. Überprüfen Sie die Busbasen auf sichtbare mechanische Schäden.

2

Drücken Sie den Sicherungshebel an allen Busbasen ganz nach oben. Dadurch wird der Sicherungsmechanismus geöffnet.

3

Dezentrale Konfiguration: Weiter mit dem nächsten Schritt.

Verteilte Konfiguration: Entfernen Sie die Klemmenleiste des IPDM der Sercos III Bus Interface.

4

Dezentrale Konfiguration: Hängen Sie die erste Busbasis in der gewünschten Position an die Montageschiene, und drücken Sie den Hebel nach unten, um den Sicherungsmechanismus zu schließen.

Verteilte Konfiguration:  Führen Sie die erste Busbasis in die Führungen für die Busbasen der Sercos III Bus Interface-Busbasis ein. Schieben Sie die Busbasis in die Montageschiene und sichern Sie sie, indem Sie den Sicherungshebel nach unten drücken.

5

Führen Sie die nächste Busbasis in die Führungen der zuvor montierten Busbasis ein.

G-SE-0001245.2.gif-high.gif

 

 

6

Schieben Sie die Busbasis in die Montageschiene und sichern Sie sie, indem Sie den Sicherungshebel nach unten drücken.

7

Fahren Sie gemäß dem Installationsplan mit dem Rest der Busbasen entsprechend fort.

8

Wenn Sie Busbasen mit Adresseneinstellung verwenden, weisen Sie die Adresse der Busbasis bei diesem Schritt des Verfahrens zur Installation der Slices zu.

HINWEIS: Vergessen Sie nicht, nach der Montage der Slice die entfernte Klemmenleiste wieder anzubringen.

Einführen der Elektronikmodule

Eine Scheibe muss aus einer einzigen Farbe bestehen. So darf ein grauer Busgrundträger beispielsweise nur mit einem grauen Elektronikmodul und einer grauen Klemmenleiste montiert werden. Die Farbe ist jedoch kein ausreichender Hinweis auf die Kompatibilität; vergewissern Sie sich immer, dass die Funktionen der Scheibenkomponenten zusammenpassen.

DangerElectrical_Color.gifDanger_Color.gifGEFAHR

ELEKTRISCHER SCHLAG ODER LICHTBOGEN AUFGRUND INKOMPATIBLER KOMPONENTEN

oVerknüpfen Sie keine Komponenten einer Scheibe, die unterschiedliche Farben aufweisen.

oPrüfen Sie vor der Installation stets die Kompatibilität der Scheibenkomponenten und Module anhand der Zuordnungstabelle in diesem Handbuch.

oStellen Sie sicher, dass jeweils die richtigen Klemmenleisten (Mindestvoraussetzung sind übereinstimmende Farben und identische Klemmenanzahl) in den verschiedenen Elektronik­modulen installiert werden.

Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen führt zu Tod oder schweren Verletzungen.

HINWEIS: Wenn die Sercos III Bus Interface bereits installiert und verdrahtet ist oder Sie ein bereits vorhandenes Elektronikmodul auswechseln, halten Sie sich zusätzlich zu der nachstehend beschriebenen Vorgehensweise an die Richtlinien für Hot Swapping.

Schritt

Aktion

1

Nehmen Sie das Elektronikmodul aus der Schutzverpackung. Überprüfen Sie das Elektronikmodul auf sichtbare mechanische Schäden.

2

Führen Sie das Elektronikmodul in die Führungen der Busbasis ein.

G-SE-0001246.1.gif-high.gif

 

 

3

Drücken Sie das Elektronikmodul gerade in die Busbasis ein, bis es hörbar einrastet.

G-SE-0001247.1.gif-high.gif

 

 

4

Fahren Sie gemäß dem Installationsplan mit allen Elektronikmodulen entsprechend fort.

Montage der Klemmenleisten

Eine Scheibe muss aus einer einzigen Farbe bestehen. So darf ein grauer Busgrundträger beispielsweise nur mit einem grauen Elektronikmodul und einer grauen Klemmenleiste montiert werden. Die Farbe ist jedoch kein ausreichender Hinweis auf die Kompatibilität; vergewissern Sie sich immer, dass die Funktionen der Scheibenkomponenten zusammenpassen.

DangerElectrical_Color.gifDanger_Color.gifGEFAHR

ELEKTRISCHER SCHLAG ODER LICHTBOGEN AUFGRUND INKOMPATIBLER KOMPONENTEN

oVerknüpfen Sie keine Komponenten einer Scheibe, die unterschiedliche Farben aufweisen.

oPrüfen Sie vor der Installation stets die Kompatibilität der Scheibenkomponenten und Module anhand der Zuordnungstabelle in diesem Handbuch.

oStellen Sie sicher, dass jeweils die richtigen Klemmenleisten (Mindestvoraussetzung sind übereinstimmende Farben und identische Klemmenanzahl) in den verschiedenen Elektronik­modulen installiert werden.

Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen führt zu Tod oder schweren Verletzungen.

Hilfreiche Hinweise zur Beschriftung und Kombinierung von Komponenten finden Sie unter Codierung des TM5-Systems.

Schritt

Aktion

1

Hängen Sie die Unterseite der Klemmenleiste in das Scharnier an der Busbasis ein.

G-SE-0000463.1.gif-high.gif

 

 

2

Drehen Sie sie nach oben.

G-SE-0000464.1.gif-high.gif

 

 

3

Drücken Sie die Klemmenleiste nach hinten, bis sie hörbar einrastet.

G-SE-0001244.1.gif-high.gif

 

 

4

Fahren Sie gemäß dem Installationsplan mit allen Klemmenleisten entsprechend fort.

Rechtes Sicherungsblech der Busbasis

Schritt

Aktion

1

Nehmen Sie die Klemmenleiste vom äußeren rechten Erweiterungsmodul ab:

2

Führen Sie von vorne das rechte Sicherungsblech der Busbasis in die Führungsschienen der Busbasis ein.

G-SE-0002030.1.gif-high.gif

 

 

3

Drücken Sie sie bis zum Anschlag nach hinten.

4

Bringen Sie die Klemmenleiste am äußeren rechten Erweiterungsmodul erneut an.

Linkes Sicherungsblech der Busbasis

Schritt

Aktion

1

Positionieren Sie das linke Sicherungsblech der Busbasis an der linken Slice und führen Sie es in die Führungsschienen der Klemmenleiste ein.

G-SE-0002031.1.gif-high.gif

 

 

2

Schieben Sie das Sicherungsblech der Busbasis nach vorne.