TM5-System-Klemmenleisten

Übersicht

Klemmenleisten weisen folgende Hauptmerkmale auf:

oVerdrahtung ohne Werkzeuge dank der Federspanndrucktechnologie

oEinfache Kabelfreigabe über Drucktaste

oMöglichkeit der Beschriftung aller Klemmen

oTextbeschriftung ebenfalls möglich

oTestzugang für Standardsonden

oMöglichkeit der individuellen Codierung

Die folgende Abbildung zeigt die TM5-System-Klemmenleisten:

G-SE-0002750.4.gif-high.gif

 

 

Nummer

Bestellnummer

Beschreibung

Farbe

1

TM5ACTB06

6-polige Klemmenleiste für 24-VDC-E/A-Module und Sendermodul TM5SBET1

Weiß

2

TM5ACTB12

12-polige Klemmenleiste für 24-VDC-E/A-Module, gemeinsame Verteilermodule (CDM) und Sendermodule.

Weiß

3

TM5ACTB12PS

12-polige Klemmenleiste für 24-VDC-Stromverteilermodule (PDM), 24-VDC-Schnittstellen-Stromverteilermodul (IPDM) und Empfängermodul.

Grau

4

TM5ACTB32

12-polige Klemmenleiste für AC- und E/A-Relaismodule

Schwarz

5

TM5ACTB16

16-polige Klemmenleiste für 24-VDC-E/A-Module, gemeinsame Verteilermodule (CDM) und Sendermodule.

Weiß

Eine Scheibe muss aus einer einzigen Farbe bestehen. So darf ein grauer Busgrundträger beispielsweise nur mit einem grauen Elektronikmodul und einer grauen Klemmenleiste montiert werden. Die Farbe ist jedoch kein ausreichender Hinweis auf die Kompatibilität; vergewissern Sie sich immer, dass die Funktionen der Scheibenkomponenten zusammenpassen.

DangerElectrical_Color.gifDanger_Color.gifGEFAHR

ELEKTRISCHER SCHLAG ODER LICHTBOGEN AUFGRUND INKOMPATIBLER KOMPONENTEN

oVerknüpfen Sie keine Komponenten einer Scheibe, die unterschiedliche Farben aufweisen.

oPrüfen Sie vor der Installation stets die Kompatibilität der Scheibenkomponenten und Module anhand der Zuordnungstabelle in diesem Handbuch.

oStellen Sie sicher, dass jeweils die richtigen Klemmenleisten (Mindestvoraussetzung sind übereinstimmende Farben und identische Klemmenanzahl) in den verschiedenen Elektronik­modulen installiert werden.

Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen führt zu Tod oder schweren Verletzungen.

Allgemeine Merkmale

Danger_Color.gifGEFAHR

BRANDGEFAHR

oVerwenden Sie für die Stromleistung der E/A-Kanäle und Spannungsversorgungen ausschließlich angemessene Drahtstärken.

oFür die Verdrahtung von Relaisausgängen mit 2 A sind Leiter mit einer Drahtstärke von mindestens 0,5 mm2 (AWG 20) mit einem Temperaturnennwert von mindestens 80 °C (176 °F) zu verwenden.

oFür die Verdrahtung von Relaisausgängen (7 A) sind Leiter mit einer Drahtgröße von mindestens 1,0 mm2 (AWG 20) mit einem Temperaturnennwert von mindestens 80 °C (176 °F) zu verwenden.

Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen führt zu Tod oder schweren Verletzungen.

Warning_Color.gifWARNUNG

UNBEABSICHTIGTER BETRIEBSZUSTAND DES GERÄTS

Überschreiten Sie keinen der in den umgebungsspezifischen und elektrischen Kenndatenta­bellen angegebenen Nennwerte.

Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann Tod, schwere Verletzungen oder Sachschäden zur Folge haben.

Warning_Color.gifWARNUNG

UNBEABSICHTIGTER BETRIEBSZUSTAND DES GERÄTS

Verbinden Sie keine Drähte mit ungenutzten Anschlüssen und/oder mit Anschlüssen, die als No Connection (N.C.) gekennzeichnet sind.

Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann Tod, schwere Verletzungen oder Sachschäden zur Folge haben.

Die folgende Tabelle enthält die technischen Daten für TM5-System-Klemmenleisten, siehe auch Umgebungskenndaten:

Allgemeine Merkmale

Klemmentyp

Federspanndruckklemme

Kontaktfestigkeit

≤ 5 mΩ

Höchstspannung1

300 V

Strom1

Max. 10 A pro Anschluss

Gewicht

TM5ACTB06

16 g (0.6 oz)

TM5ACTB12

TM5ACTB12PS

TM5ACTB16

TM5ACTB32

20 g (0.7 oz)

Anschlussquerschnitt:

Leitung mit starrem Leiter

0,08 mm² bis 2,5 mm² (AWG 28 bis 14) oder 0,08 mm² bis 1,5 mm² (AWG 28 bis 16)3

Leitung mit dünnem Leiter

0,25 mm² bis 2,5 mm² (AWG 24 bis 14) oder 0,25 mm² bis 1,5 mm² (AWG 24 bis 16)3

Mit Leiterendhülse

0,25 mm² bis 1,5 mm² (AWG 24 bis 16) oder 0,25 mm² bis 0,75 mm² (AWG 24 bis 20)3

Mit doppelter Leiterendhülse2

2 x 0,25 bis 2 x 0,75 mm² (AWG 2 x 24 bis 2 x 18)

Draht

Halten Sie sich an die Verdrahtungsregeln.

Hinweis:

1 Die angelegte Spannung und der angelegte Strom sind von den jeweils verbundenen E/A-Elektronikmodulen abhängig.

2 Gilt nicht für TM5ACTB16.

3 Nur für TM5ACTB16.

DangerElectrical_Color.gifDanger_Color.gifGEFAHR

ELEKTRISCHER SCHLAG AUFGRUND LOCKERER VERDRAHTUNG

Sie dürfen jeweils nur einen Draht pro Verbinder an den Federklemmenleisten anschließen, es sei denn, Sie verwenden ein doppeltes Drahtkabelende (Aderendhülse).

Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen führt zu Tod oder schweren Verletzungen.

Maximale Einsteck-/Abziehvorgänge

Die TM5-System-Busbasen sind für bis zu 50 Einsteck-/Abziehvorgänge von Elektronikmodulen konzipiert.

HINWEIS: Wenn häufiger als 50 Mal Elektronikmodule in eine Busbasis eingesetzt und wieder abgezogen werden, kann eine Beeinträchtigung der Integrität der Kontakte an den Elektronik­modulen und Busbasen nicht ausgeschlossen werden. Der Umgang mit den Elektronikmodulen sollte deshalb präzise mitverfolgt werden.