oÜberprüfen Sie das Modell und die Bestellvariante des Produktes anhand des Typenschlüssels auf dem Typenschild. Siehe Kapitel Typenschild und Kapitel Typenschlüssel.
oÜberprüfen Sie das Produkt vor der Montage auf sichtbare Beschädigungen.
Beschädigte Produkte können einen elektrischen Schlag verursachen und zu einem unbeabsichtigtem Verhalten führen.
|
ELEKTRISCHER SCHLAG ODER UNBEABSICHTIGTES VERHALTEN |
oVerwenden Sie keine beschädigten Produkte. oVerhindern Sie, dass Fremdkörper (wie Späne, Schrauben oder Drahtabschnitte) in das Produkt gelangen. |
Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen führt zu Tod oder schweren Verletzungen. |
Wenden Sie sich bei beschädigten Produkten an Ihr lokales Schneider Electric Vertriebsbüro.
Inspizieren der Haltebremse (Option)
Siehe Kapitel Inspizieren/Einschleifen der Haltebremse.
Die Wellenzapfen der Motoren sind werkseitig mit Korrosionsschutz versehen. Werden Abtriebselemente aufgeklebt, ist es erforderlich den Korrosionsschutz zu entfernen und die Welle zu reinigen. Verwenden Sie bei Bedarf Entfettungsmittel entsprechend den Vorgaben des Kleberherstellers. Sollte der Kleberhersteller keine Angaben machen, kann Aceton als Reinigungsmittel verwendet werden.
oEntfernen Sie den Korrosionsschutz. Vermeiden Sie den direkten Kontakt der Haut und der Dichtungsmaterialien mit dem Korrosionsschutz oder dem eingesetzten Reinigungsmittel.
Die Montagefläche muss stabil, sauber, entgratet und vibrationsarm sein. Stellen Sie sicher, dass die Montagefläche geerdet ist und dass eine elektrisch leitende Verbindung zwischen Montagefläche und Flansch besteht.
|
ELEKTRISCHER SCHLAG DURCH UNZUREICHENDE ERDUNG |
oStellen Sie die Einhaltung aller geltenden Vorschriften und Bestimmungen hinsichtlich Erdung des gesamten Antriebssystems sicher. oErden Sie das Antriebssystem, bevor Sie Spannung anlegen. oBenutzen Sie keine Kabelführungsrohre als Schutzleiter, sondern einen Schutzleiter innerhalb des Rohrs. oDer Querschnitt der Schutzleiter muss den gültigen Normen entsprechen. oBetrachten Sie Kabelschirme nicht als Schutzleiter. |
Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen führt zu Tod oder schweren Verletzungen. |
Stellen Sie sicher, dass die Montagefläche alle in diesem Dokument angegebenen Abmessungen und Toleranzen einhält.
Leiterquerschnitte entsprechend Verlegeart
Im Folgenden sind Leiterquerschnitte für zwei übliche Verlegearten beschrieben:
oVerlegeart B2:
Kabel in Elektroinstallationsrohren oder in zu öffnenden Installationskanälen
oVerlegeart E:
Kabel auf offenen Kabelpritschen
Querschnitt in mm2 (AWG) |
Strombelastbarkeit bei Verlegeart B2 in A1) |
Strombelastbarkeit bei Verlegeart E in A1) |
---|---|---|
0,75 (18) |
8,5 |
10,4 |
1 (16) |
10,1 |
12,4 |
1,5 (14) |
13,1 |
16,1 |
2,5 (12) |
17,4 |
22 |
4 (10) |
23 |
30 |
6 (8) |
30 |
37 |
10 (6) |
40 |
52 |
16 (4) |
54 |
70 |
25 (2) |
70 |
88 |
1) Werte entsprechend IEC 60204-1 für Dauerbetrieb, Kupferleiter und Umgebungstemperatur der Luft von 40°C (104°F); weitere Informationen siehe IEC 60204-1. |
Beachten Sie die Reduktionsfaktoren bei Häufung von Kabeln und Korrekturfaktoren für andere Umgebungsbedingungen (IEC 60204-1).
Die Leiter müssen einen ausreichenden Querschnitt besitzen, um die vorgeschaltete Sicherung auslösen zu können.
Bei längeren Kabeln kann es erforderlich sein, einen größeren Leiterquerschnitt zu verwenden, um die Energieverluste zu reduzieren.