EcoStruxure Machine Expert Version 1.1 unterstützt nicht die Controller M238, M258, LMC058 und LMC078.

TM5CAI8O8VL - Allgemeine Beschreibung

Beschreibung

Die folgende Abbildung zeigt die Elektronikmodule des TM5CAI8O8VL:

G-SE-0015014.1.gif-high.gif

 

 

Nr.

Bezeichnung

Siehe

1

Analoges elektronisches Eingangsmodul / 4 analoge Eingänge

4AI ±10 V

2

Dummy-Modul

Dummy-Modul

3

Analoges elektronisches Ausgangsmodul / 4 analoge Ausgänge

4AO ±10 V

Allgemeine Kenndaten

Warning_Color.gifWARNUNG

UNBEABSICHTIGTER GERÄTEBETRIEB

Überschreiten Sie keinen der in den umgebungsspezifischen und elektrischen Kenndatenta­bellen angegebenen Nennwerte.

Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann Tod, schwere Verletzungen oder Sachschäden zur Folge haben.

Die folgende Tabelle enthält die allgemeinen Kenndaten des Moduls TM5CAI8O8VL:

Allgemeine Kenndaten

Versorgungsnennspannung

          Versorgungsquelle

24 VDC

Angeschlossen an das 24-VDC-E/A-Leistungssegment

Gültiger Spannungsversorgungsbereich

20,4 bis 28,8 VDC

Stromaufnahme des 24-VDC-E/A-Leistungsegments

205 mA

TM5 Bus 5 VDC Stromaufnahme

52 mA

Verlustleistung

5,25 W

Gewicht

252 g (8.89 oz)

ID-Code für Firmware-Aktualisierung

50611

Siehe auch Umgebungskenndaten.