TM5CAI8O8CVL - Allgemeine Beschreibung
Die folgende Abbildung zeigt die Elektronikmodule des TM5CAI8O8CVL:
Nr. |
Bezeichnung |
Siehe |
---|---|---|
1 |
Analoges elektronisches Eingangsmodul / 4 analoge Eingänge |
|
2 |
Analoges elektronisches Eingangsmodul / 4 analoge Eingänge |
|
3 |
Dummy-Modul |
|
4 |
Analoges elektronisches Ausgangsmodul / 4 analoge Ausgänge |
|
5 |
Analoges elektronisches Ausgangsmodul / 4 analoge Ausgänge |
|
UNBEABSICHTIGTER GERÄTEBETRIEB |
Überschreiten Sie keinen der in den umgebungsspezifischen und elektrischen Kenndatentabellen angegebenen Nennwerte. |
Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann Tod, schwere Verletzungen oder Sachschäden zur Folge haben. |
Die folgende Tabelle enthält die allgemeinen Kenndaten des Moduls TM5CAI8O8CVL:
Allgemeine Kenndaten |
|
---|---|
Versorgungsnennspannung Versorgungsquelle |
24 VDC Angeschlossen an das 24-VDC-E/A-Leistungssegment |
Gültiger Spannungsversorgungsbereich |
20,4 bis 28,8 VDC |
Stromaufnahme des 24-VDC-E/A-Leistungsegments |
214 mA |
Stromaufnahme des 5-VDC-TM5-Busses |
50 mA |
Verlustleistung |
5,25 W |
Gewicht |
250 g (8.82 oz) |
ID-Code für Firmware-Aktualisierung |
50663 |
Siehe auch Umgebungskenndaten.