Instalación de interfaz opcional
Antes de instalar o extraer una interfaz, apague el sistema operativo Windows correctamente y desconecte la alimentación del dispositivo.
|
RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA, EXPLOSIÓN O ARCO ELÉCTRICO |
oDesconecte la alimentación del dispositivo antes de retirar cubiertas o elementos del sistema, y antes de instalar o quitar cualquier accesorio, hardware o cable. oDesconecte el cable de alimentación tanto de la unidad Magelis Industrial PC como de la fuente de alimentación. oUtilice siempre un dispositivo de detección de tensión de capacidad adecuada para confirmar que la alimentación está desconectada. oVuelva a colocar y fije todas las cubiertas o elementos del sistema antes de aplicar alimentación a la unidad. oUse únicamente la tensión especificada cuando use la unidad Magelis Industrial PC. La unidad de CA está diseñada para la entrada de 100 a 240 V CA. La unidad de CC está diseñada para la entrada de 24 V CC. Compruebe siempre si su dispositivo recibe alimentación de CA o CC antes de aplicarla. |
El incumplimiento de estas instrucciones podrá causar la muerte o lesiones serias. |
NOTA:
oLa temperatura de funcionamiento es de 0 a 55 °C (131 °F) excepto en el caso de 2 interfaces opcionales + pantalla con un límite de 45 °C (113 °F).
oLa temperatura de funcionamiento para el montaje horizontal del dispositivo Box iPC Optimized (HMIBMO) tiene un límite de 45 °C (113 °F).
oLa temperatura de funcionamiento del dispositivo Box iPC Optimized (HMIBMI) tiene un límite de 45 °C (113 °F).
Tabla de compatibilidad de interfaces opcionales
Número de referencia |
Descripción |
HMIBMP/HMIBMU |
HMIBMI/HMIBMO Expandable |
---|---|---|---|
HMIYMINUSB1 |
Interfaz USB 3.0, 2 x USB |
Sí(1) |
Sí |
HMIYMINAUD1 |
Interfaz de audio, 1 LI/LO/MIC |
Sí(2) |
N/A |
HMIYMINSL24851 |
2 interfaces RS-422/485 aisladas |
Sí |
Sí |
HMIYMINSL44851 |
Interfaz - 4 RS-422/485 |
Sí |
Sí |
HMIYMINSL22321 |
2 interfaces RS-232 aisladas |
Sí |
Sí |
HMIYMINSL42321 |
Interfaz - 4 RS-232 |
Sí |
Sí |
HMIYMINAUD21 |
1 interfaz audio LI/LO/MIC |
Sí(2) |
Sí |
HMIYMINATPM201 |
Interfaz TPM 2.0 |
Sí(9) |
Sí |
HMIYMINIO1 |
Interfaz - 16 DI/8 DO, 1 DB37, cable de 2 m |
Sí |
Sí |
HMIYMIN8AI1 |
Interfaz de 8 entradas analógicas |
Sí |
Sí |
HMIYMINWIFI1 |
Interfaz WiFi, AC3160, 2 antenas |
Sí |
Sí |
HMIYMINGPRS1 |
Interfaz 3G, 1 antena |
Sí |
Sí |
HMIYMIN4GUS1 |
Interface 4G EE. UU., 1 antena |
Sí |
Sí |
HMIYMIN4GEU1 |
Interface 4G UE/ASIA, 1 antena |
Sí |
Sí |
HMIYADDPDVI11 |
Interfaz adaptador de DP a DVI, modalidad activa |
Sí |
Sí |
HMIYMINDVII1 |
Interfaz 1 DVI-I |
Sí(4/5) |
Sí |
HMIYMINVGADVID1 |
Interfaz, 1 DVI-D, 2 VGA, dos soportes |
Sí(4/5) |
Sí(3) |
HMIYMINDP1 |
Interfaz - transmisor |
Sí(5/6/7) |
Sí(7) |
HMIYMINPRO1 |
Interfaz Profibus con NVRAM |
Sí |
Sí |
HMIYMINCAN1 |
Bus de campo de la interfaz, 2 x CANopen |
Sí |
Sí |
(1) Sólo se admite un HMIYMINUSB1 en HMIBMP/HMIBMU. (2) Sólo se admite un HMIYMINAUD1 en HMIBMP/HMIBMU. HMIBMP/HMIBMU dispone de conector, de modo que es preferible utilizar HMIYMINAUD1 para la entrada de línea, la salida de línea y la entrada de micro. (3) HMIBMO Expandable sólo admite un soporte para la interfaz, ya sea con 2 VGA o un soporte DVI-D. (4) HMIYMINDVII1 y HMIYMINVGADVID1 no se pueden utilizar conjuntamente en HMIBMP/HMIBMU. (5) HMIYMINDP1 no se puede utilizar con HMIYMINDVII1 ni HMIYMINVGADVID1. (6) HMIYMINDP1 y HMIYMINUSB1 no se pueden utilizar conjuntamente en HMIBMP/HMIBMU. (7) Retire el controlador existente cuando desee instalar HMIYMINDP1, HMIYMINDVII1 o HMIYMINVGADVID1. (8) No puede supervisar el estado del SAI porque Adaptador de pantalla no dispone de puerto COM. (9) Se debe volver a la versión anterior TPM 1.2 en HMIBMP/HMIBMU. |
En la figura se muestran los tipos de interfaz (vista superior):
Tipo 1 Conector
Tipo 2 Tarjeta mini PCIe
Tipo 3 Tarjeta M.2
En la figura se muestran las interfaces posibles:
1 2 interfaces RS-232, RS-422/485
2 4 interfaces RS-232, RS-422/485
3 Interfaz USB
4 Interfaz DIO
5 Interfaz de entrada analógica
6 Interfaz CANopen
7 Interfaz Profibus DP
8 Interfaz mini PCIe para adaptador de pantalla
9 Interfaz de audio
10 Interfaz VGA y DVI para Box iPC Universal/Performance
11 Interfaz opcional 1
12 Interfaz opcional 2 para Box iPC Universal/Performance
En la tabla se muestra el tipo y el número de referencia de la interfaz opcional:
Designación |
Número de referencia |
Interfaz |
Tipo: |
||
---|---|---|---|---|---|
Tarjeta mini PCIe |
Placa de interfaz |
Conector del sistema |
|||
HMIYMINNVRAM1 |
Tarjeta NVRAM |
1 |
– |
– |
|
HMIYMINSL24851 |
2 RS-422/485 aisladas |
1 |
1 |
– |
|
HMIYMINSL44851 |
4 RS-422/485 |
||||
HMIYMINSL22321 |
2 RS-232 aisladas |
||||
HMIYMINSL42321 |
4 RS-232 |
||||
HMIYMINIO1 |
16 DI / 8 DO |
1 |
1 |
– |
|
HMIYMIN8AI1 |
8 entradas analógicas |
1 |
1 |
– |
|
HMIYMINWIFI1 |
1 LAN inalámbrica + 2 antenas |
1 |
1 |
– |
|
HMIYMINCAN1 |
2 CanOpen/CanBus |
1 |
1 |
– |
|
HMIYMINPRO1 |
1 NVRAM de maestro Profibus DP |
1 |
1 |
– |
|
Interfaz USB |
HMIYMINUSB1 |
2 USB 3.0 |
1 |
1 |
– |
Interfaz de audio para Box iPC Universal/Performance |
HMIYMINAUD1 |
1 Audio |
– |
1 |
1 |
Interfaz mini PCIe de audio para Box iPC Optimized |
HMIYMINAUD21 |
1 Audio |
1 |
1 |
– |
HMIYMINDP1 |
1 transmisor |
1 |
1 |
– |
|
HMIYMINDVII1 |
1 DVI-I |
1 |
1 |
– |
|
Interfaz VGA y DVI-D para Box iPC Universal/Performance |
HMIYMINVGADVID1 |
2 VGA y 1 DVI-D |
1 |
2 |
– |
HMIYMINGPRS1 |
1 GPRS/GSM |
1 |
– |
– |
|
HMIYMIN4GUS1 |
Móvil 4G para UE/ASIA, antena |
1 |
– |
– |
|
HMIYMIN4GEU1 |
Móvil 4G para EE. UU., antena |
1 |
– |
– |
|
HMIYMINATPM201 |
– |
– |
– |
1 |
Antes de instalar o extraer una tarjeta mini PCIe, apague el sistema operativo Windows correctamente y desconecte la alimentación del dispositivo.
Los Box iPC HMIBMP, HMIPCCP2B, HMIBMU, HMIPCCU2B, HMIPCCU27, HMIPCCU2J, HMIPCCP27, HMIPCCP2J y el Adaptador de pantalla HMIDADP11 están clasificados como ubicaciones peligrosas de Clase I y División 2 (consulte el capítulo "Certificaciones y estándares"). Tenga en cuenta lo siguiente:
|
PELIGRO DE EXPLOSIÓN |
oCompruebe siempre la adecuación de su dispositivo a la norma ANSI/ISA 12.12.01 y CSA C22.2 N.º 213 para ubicaciones peligrosas antes de instalarlo o utilizarlo en una ubicación peligrosa. oPara encender o apagar una unidad Magelis Industrial PC instalada en un lugar peligroso de Clase I, División 2, debe realizar una de las siguientes acciones: oUtilizar un conmutador situado fuera del entorno peligroso, o bien oUtilizar un conmutador certificado para el funcionamiento en interior de zonas peligrosas de Clase I, División 1. oLa sustitución de cualquier componente puede afectar a la adecuación de la unidad para el funcionamiento en ubicaciones peligrosas de Clase I, División 2. oNo conecte ni desconecte el equipo a menos que la alimentación eléctrica esté apagada, o se tenga la certeza de que la zona no es peligrosa. Esto se aplica a todas las conexiones, incluidas las de alimentación, tierra, serie, paralelo, red y USB traseras. oNo utilice nunca cables no apantallados o sin conexión a tierra en ubicaciones peligrosas. oCuando el equipo sea cerrado, mantenga las puertas y aberturas de la envolvente cerradas en todo momento para evitar la acumulación de sustancias extrañas dentro de la estación de trabajo. oNo abra la tapa ni utilice los conectores USB en ubicaciones peligrosas. oNo deje el dispositivo expuesto a la luz solar directa o a una fuente de rayos UV. |
El incumplimiento de estas instrucciones puede causar la muerte, lesiones serias o daño al equipo. |
Los dispositivos Box iPC HMIBMI, HMIPCCP•2L y HMIPCCP•2N, y las pantallas HMIDM9521 y HMIDMA521 no están clasificados como ubicaciones peligrosas.
|
POSIBILIDAD DE EXPLOSIÓN EN UBICACIONES PELIGROSAS |
No use este producto en ubicaciones peligrosas. |
El incumplimiento de estas instrucciones podrá causar la muerte o lesiones serias. |
AVISO |
DESCARGA ELECTROSTÁTICA |
Adopte las medidas de protección necesarias contra descargas electrostáticas antes de intentar retirar la cubierta de Magelis Industrial PC. |
El incumplimiento de estas instrucciones puede causar daño al equipo. |
|
HARDWARE SUELTO O CON PAR DE APRIETE EXCESIVO |
oNo aplique un par de apriete superior a 0,5 Nm (4.5 lb-in) al apretar los tornillos de los elementos de fijación de instalación, de la envolvente, de los accesorios o del bloque de terminales. Si aprieta demasiado los tornillos, puede dañar la sujeción de la instalación. oCuando fije o retire los tornillos, asegúrese de que no se caigan dentro del chasis de la unidad Magelis Industrial PC. |
El incumplimiento de estas instrucciones puede causar lesiones o daño al equipo. |
NOTA: Desconecte la alimentación antes de realizar este procedimiento.
Paso |
Acción |
---|---|
1 |
Desconecte el cable de alimentación de Box iPC. |
2 |
Toque la carcasa o la conexión a tierra (no la fuente de alimentación) para liberar cualquier carga electrostática de su cuerpo. |
3 |
Desatornille los nueve tornillos de la cubierta y retírela: ![]()
|
4 |
Inserte la interfaz en la ranura de la unidad Box iPC Universal/Performance y fíjela al Box iPC con cuatro tornillos: ![]()
NOTA: El par de apriete recomendado para apretar estos tornillos es de 0,5 Nm (4,5 lb-in). |
5 |
Inserte la tarjeta mini PCIe en el conector de la tarjeta de expansión del Box iPC Universal y fíjela con dos tornillos: ![]()
1 Tornillos 2 Tarjeta mini PCIe 3 Conector 4 Interfaz opcional 5 Módulo TPM Los conectores son para la interfaz USB y la de audio. NOTA: oSi utiliza una tarjeta mini PCIe con un cable externo conectado, instale una abrazadera u otro dispositivo para fijar el cable. oSe necesita un destornillador Phillips de tipo 2 de tamaño. El par de apriete recomendado para apretar estos tornillos es de 0,5 Nm (4,5 lb-in). |
6 |
Vuelva a colocar la cubierta y fíjela con nueve tornillos: ![]()
NOTA: El par de apriete recomendado para apretar estos tornillos es de 0,5 Nm (4,5 lb-in). |
Paso |
Acción |
---|---|
1 |
Desconecte el cable de alimentación de Box iPC. |
2 |
Toque la carcasa o la conexión a tierra (no la fuente de alimentación) para liberar cualquier carga electrostática de su cuerpo. |
3 |
Desatornille los ocho tornillos de las cubiertas y retírelos: ![]()
|
4 |
Inserte la interfaz en la ranura de la unidad Box iPC Optimized y fíjela al Box iPC con dos tornillos: ![]()
NOTA: El par de apriete recomendado para apretar estos tornillos es de 0,5 Nm (4,5 lb-in). |
5 |
Inserte la tarjeta mini PCIe en el conector de la tarjeta de expansión del Box iPC Optimized y fíjela con dos tornillos: ![]()
1 Tornillos de tamaño M2 (incluidos en los accesorios del dispositivo Box iPC) 2 Tarjeta mini PCIe 3 Interfaz opcional 4 Tarjeta M.2 para HMIBMO 5 Módulo TPM 6 Conector Los conectores son para la interfaz USB y la de audio. NOTA: oSi utiliza una tarjeta mini PCIe con un cable externo conectado, instale una abrazadera u otro dispositivo para fijar el cable. oSe necesita un destornillador Phillips de tipo 2 de tamaño. El par de apriete recomendado para apretar estos tornillos es de 0,5 Nm (4,5 lb-in). |
6 |
Coloque de nuevo las cubiertas y fíjelas con los ocho tornillos: ![]()
NOTA: El par de apriete recomendado para apretar estos tornillos es de 0,5 Nm (4,5 lb-in). |