Parametrización

Descripción general

La siguiente imagen muestra un resumen de los parámetros configurables:

Resumen de parámetros ajustables

G-SE-0075642.1.gif-high.gif

 

 

Ajustar final de carrera e interruptor de referencia

Los finales de carrera y el interruptor de referencia deben estar ajustados de acuerdo con los requerimientos, véase el capítulo Finales de carrera y el capítulo Interruptor de referencia.

Elección del método

Con el modo de funcionamiento Homing se elabora una referencia de medida absoluta de la posición del motor respecto a una posición de eje definida. Para el modo de funcionamiento Homing existen diferentes métodos que se seleccionan a través del parámetro HMmethod.

Con el parámetro HMprefmethod se guarda en la memoria no volátil (persistente) el método preferente. Si se hubiera determinado en este parámetro el método preferente, este método también se ejecutará en el modo de funcionamiento Homing tras desconectar y conectar de nuevo el equipo. El valor a introducir corresponde al valor del parámetro HMmethod.

Nombre de parámetro

Menú HMI

Nombre HMI

Descripción

Unidad

Valor mínimo

Configuración de fábrica

Valor máximo

Tipo de datos

R/W

Permanente

Expert

Dirección de parámetro vía bus de campo

HMmethod

Método de Homing.

1: LIMN con pulso índice

2: LIMP con pulso índice

7: REF+ con pulso índice, inv., exterior

8: REF+ con pulso índice, inv., interior

9: REF+ con pulso índice, no inv., interior

10: REF+ con pulso índice, no inv., exterior

11: REF- con pulso índice, inv., exterior

12: REF- con pulso índice, inv., interior

13: REF- con pulso índice, no inv., interior

14: REF- con pulso índice, no inv., exterior

17: LIMN

18: LIMP

23: REF+, inv., exterior

24: REF+, inv., interior

25: REF+, no inv., interior

26: REF+, no inv., exterior

27: REF-, inv., exterior

28: REF-, inv., interior

29: REF-, no inv., interior

30: REF-, no inv., exterior

33: Pulso índice, dirección neg.

34: Pulso índice dirección pos.

35: ajuste de posición

 

Abreviaturas:

REF+: Movimiento de búsqueda en dirección pos.

REF-: Movimiento de búsqueda en dirección neg.

inv.: Invertir la dirección en el interruptor

no inv.: No invertir la dirección en el interruptor.

exterior: Distancia pulso índice fuera del interruptor

interior: Distancia pulso índice dentro del interruptor

Tipo: decimal con signo - 2 bytes

Acceso de escritura mediante Sercos: CP2, CP3, CP4

Los ajustes modificados se aplican de inmediato.

-

1

18

35

INT16

R/W

-

-

Modbus 6936

IDN P-0-3027.0.12

HMprefmethod

(oP) → (hoM-)

(MEth)

Método preferente para Homing.

Tipo: decimal con signo - 2 bytes

Acceso de escritura mediante Sercos: CP2, CP3, CP4

Los ajustes modificados se aplican de inmediato.

-

1

18

35

INT16

R/W

per.

-

Modbus 10260

IDN P-0-3040.0.10

Ajustar la distancia al punto de conmutación

En un movimiento de referencia sin pulso índice se tiene que parametrizar una distancia al punto de conmutación del final de carrera o del interruptor de referencia. Mediante el parámetro HMdis se ajusta la distancia al punto de conmutación del final de carrera o del interruptor de referencia.

Nombre de parámetro

Menú HMI

Nombre HMI

Descripción

Unidad

Valor mínimo

Configuración de fábrica

Valor máximo

Tipo de datos

R/W

Permanente

Expert

Dirección de parámetro vía bus de campo

HMdis

Distancia desde el punto de conmutación.

La distancia desde el punto de conmutación se define como punto de referencia.

 

El parámetro solo es efectivo durante un movimiento de referencia sin pulso de índice.

Tipo: decimal con signo - 4 bytes

Acceso de escritura mediante Sercos: CP2, CP3, CP4

Los ajustes modificados se aplican durante el siguiente movimiento del motor.

usr_p

1

200

2147483647

INT32

R/W

per.

-

Modbus 10254

IDN P-0-3040.0.7

Definir punto cero

Con el parámetro HMp_home se puede indicar un valor de posición deseado, el cual será fijado en el punto de referencia después de llevar a cabo el movimiento de referencia. Mediante el valor de posición deseado se define el punto cero en el punto de referencia.

Si se transfiere el valor 0, el punto cero será el punto de referencia.

Nombre de parámetro

Menú HMI

Nombre HMI

Descripción

Unidad

Valor mínimo

Configuración de fábrica

Valor máximo

Tipo de datos

R/W

Permanente

Expert

Dirección de parámetro vía bus de campo

HMp_home

Posición en el punto de referencia.

Una vez llevado a cabo el movimiento de referencia, este valor de posición se establecerá automáticamente en el punto de referencia.

Tipo: decimal con signo - 4 bytes

Acceso de escritura mediante Sercos: CP2, CP3, CP4

Los ajustes modificados se aplican durante el siguiente movimiento del motor.

usr_p

-2147483648

0

2147483647

INT32

R/W

per.

-

Modbus 10262

IDN P-0-3040.0.11

Ajustar monitorización

Usando los parámetros HMoutdis y HMsrchdis se puede activar una monitorización de los finales de carrera y los interruptores de referencia.

Nombre de parámetro

Menú HMI

Nombre HMI

Descripción

Unidad

Valor mínimo

Configuración de fábrica

Valor máximo

Tipo de datos

R/W

Permanente

Expert

Dirección de parámetro vía bus de campo

HMoutdis

Máximo recorrido para buscar el punto de conmutación.

0 : Supervisión del recorrido de búsqueda inactiva

>0: distancia máxima

 

Tras la detección del conmutador, la unidad empieza a buscar el punto de conmutación definido. Si no se encuentra el punto de conmutación definido tras recorrer el trayecto aquí especificado, se detectará un error y el movimiento de referencia se cancelará.

Tipo: decimal con signo - 4 bytes

Acceso de escritura mediante Sercos: CP2, CP3, CP4

Los ajustes modificados se aplican durante el siguiente movimiento del motor.

usr_p

0

0

2147483647

INT32

R/W

per.

-

Modbus 10252

IDN P-0-3040.0.6

HMsrchdis

Máximo recorrido de búsqueda tras sobrepasar el interruptor.

0: supervisión de distancia de búsqueda deshabilitada

>0: distancia de búsqueda

 

Dentro de este recorrido de búsqueda el interruptor debe activarse de nuevo, de lo contrario se produce una interrupción del movimiento de referencia.

Tipo: decimal con signo - 4 bytes

Acceso de escritura mediante Sercos: CP2, CP3, CP4

Los ajustes modificados se aplican durante el siguiente movimiento del motor.

usr_p

0

0

2147483647

INT32

R/W

per.

-

Modbus 10266

IDN P-0-3040.0.13

Consultar la distancia de posición

Con el parámetro que se indica a continuación, puede leerse la distancia de posición entre el punto de conmutación y el pulso índice.

Para un movimiento de referencia reproducible con pulso índice, la distancia del punto de conmutación al pulso índice debe ser >0,05 revoluciones.

Si el pulso índice se encuentra demasiado próximo al punto de conmutación, se pueden desplazar mecánicamente el final de carrera o el interruptor de referencia.

Alternativamente también se puede desplazar la posición del pulso índice por medio del parámetro ENC_pabsusr, véase el capítulo Ajustar los parámetros para el encoder.

Nombre de parámetro

Menú HMI

Nombre HMI

Descripción

Unidad

Valor mínimo

Configuración de fábrica

Valor máximo

Tipo de datos

R/W

Permanente

Expert

Dirección de parámetro vía bus de campo

_HMdisREFtoIDX_usr

Distancia del punto de conmutación al pulso índice.

Permite comprobar la distancia que hay entre el pulso índice y el punto de conmutación, sirviendo de criterio para saber si se puede reproducir o no el movimiento de referencia con pulso índice.

Tipo: decimal con signo - 4 bytes

usr_p

-2147483648

-

2147483647

INT32

R/-

-

-

Modbus 10270

IDN P-0-3040.0.15

Ajustar velocidades

Mediante los parámetros HMv y HMv_out se ajustan las velocidades para la búsqueda del interruptor y para el movimiento de abandono.

Nombre de parámetro

Menú HMI

Nombre HMI

Descripción

Unidad

Valor mínimo

Configuración de fábrica

Valor máximo

Tipo de datos

R/W

Permanente

Expert

Dirección de parámetro vía bus de campo

HMv

(oP) → (hoM-)

( hMn)

Velocidad de destino para la búsqueda del interruptor.

El valor se limita internamente al ajuste del parámetro en RAMP_v_max.

Tipo: decimal sin signo - 4 bytes

Acceso de escritura mediante Sercos: CP2, CP3, CP4

Los ajustes modificados se aplican durante el siguiente movimiento del motor.

usr_v

-

60

-

UINT32

R/W

per.

-

Modbus 10248

IDN P-0-3040.0.4

HMv_out

Velocidad de destino para movimiento de abandono.

El valor se limita internamente al ajuste del parámetro en RAMP_v_max.

Tipo: decimal sin signo - 4 bytes

Acceso de escritura mediante Sercos: CP2, CP3, CP4

Los ajustes modificados se aplican durante el siguiente movimiento del motor.

usr_v

1

6

2147483647

UINT32

R/W

per.

-

Modbus 10250

IDN P-0-3040.0.5

Adaptación del perfil de movimientos para la velocidad

La parametrización del perfil de movimiento para la velocidad puede adaptarse.