EcoStruxure Machine Expert versión 1.1 no soporta los controladores M258, LMC058 y LMC078.

Alternar punto de interrupción

Descripción general

Método abreviado predeterminado: F9

El comando Debug > Alternar punto de interrupción básicamente alterna entre los estados habilitado y deshabilitado de un punto de interrupción. No obstante, también confirma que se establecerá un nuevo punto de interrupción si todavía no se ha establecido ninguno en la posición del punto de interrupción actual. Para definir un nuevo punto de interrupción, recuerde que también puede utilizar el cuadro de diálogo Nuevo punto de interrupción.

NOTA: Cada punto de interrupción activo obtendrá un estado inactivo cuando salga de la modalidad online y, posteriormente, vuelva a iniciar sesión.

El punto de interrupción activo se indica mediante el símbolo G-SE-0027508.1.gif-high.gif; el inactivo, mediante el símbolo G-SE-0027507.1.gif-high.gif.

NOTA: Consulte también las funciones correspondientes en el cuadro de diálogo Puntos de interrupción.