EcoStruxure Machine Expert versión 1.1 no soporta los controladores M258, LMC058 y LMC078.

Reset caliente

Descripción general

El comando En línea > Reset caliente está disponible en la modalidad online. Restablece, a excepción de las variables remanentes (RETAIN, PERSISTENT), las variables de la aplicación actualmente activa a sus valores de inicialización.

Si ha inicializado las variables con valores específicos, se restablecerán exactamente a esos valores. Las demás variables se establecerán a un valor de inicialización estándar (por ejemplo, los números enteros a 0).

EcoStruxure Machine Expert le solicita que confirme su decisión antes de sobrescribir las variables. Esta situación se produce en caso de que, mientras el programa se está ejecutando, se corte el suministro eléctrico o se apague el controlador y, luego, se vuelva a encender (reinicio en caliente).

El comando Reset caliente tiene los efectos siguientes sobre los puntos de interrupción:

oLos puntos de interrupción que se hayan activado antes de restablecer la aplicación activa aún continuarán activados posteriormente.

oLos puntos de interrupción que se hayan desactivado antes de restablecer la aplicación activa aún continuarán desactivados posteriormente.

Si el comando Reset caliente se llama mientras la ejecución del programa se realiza en un punto de interrupción, se le preguntará si el ciclo debe finalizar antes de realizar el restablecimiento, o bien si el restablecimiento terminará la tarea y se llevará a cabo de inmediato. Recuerde que no todos los sistemas de tiempo de ejecución pueden realizar un restablecimiento sin terminar antes el ciclo.

Después de un restablecimiento, utilice el comando Inicio para reiniciar la aplicación.

Consulte también los apartados Reset origen y Reset frío.