EcoStruxure Machine Expert versión 1.1 no soporta los controladores M258, LMC058 y LMC078.

Reset frío

Descripción general

El comando En línea > Reset frío está disponible en la modalidad online. Se corresponde con el comando Reset caliente. Sin embargo, además de las variables normales, también restablece las variables retentivas de la aplicación activa a sus valores de inicialización. La situación se produce al inicio de un programa que se ha descargado antes en el controlador (arranque en frío).

El comando Reset frío tiene los efectos siguientes sobre los puntos de interrupción:

oLos puntos de interrupción que se hayan activado antes de restablecer la aplicación activa aún continuarán activados posteriormente.

oLos puntos de interrupción que se hayan desactivado antes de restablecer la aplicación activa aún continuarán desactivados posteriormente.

Si el comando Reset frío se llama cuando la ejecución del programa se realiza en un punto de interrupción, se le preguntará si el ciclo debe finalizar antes de efectuar el restablecimiento, o bien si el restablecimiento terminará la tarea y se llevará a cabo de inmediato. Recuerde que no todos los sistemas de tiempo de ejecución pueden realizar un restablecimiento sin terminar antes el ciclo.

Consulte también los apartados Reset caliente y Reset origen.