Un módulo, que se puede insertar en una red FBD, LD o IL, es un elemento complejo que puede representar funciones adicionales como temporizadores, contadores, operaciones aritméticas o también programas, funciones IEC y bloques de funciones IEC.
Un cuadro puede tener una o varias entradas y salidas; lo puede proporcionar una biblioteca o lo puede programar el usuario.
Es posible agrupar las entradas y salidas de un bloque de funciones en su declaración mediante attribute pingroup. En la visualización del bloque de funciones en un editor FBD o LD, los grupos pueden hacerse desaparecer y aparecer. Para obtener más información, consulte el capítulo Grupo de pins de atributos.
Si se proporciona con el módulo respectivo y si la opción Mostrar símbolo de módulo está activada, se mostrará un icono dentro del cuadro.
Puede colocar un módulo en una red LD o en una red FBD mediante el comando Insertar llamada de módulo, Insertar módulo vacío. Como alternativa, puede insertarlo desde el cuadro de herramientas o bien copiarlo o moverlo dentro del editor mediante la acción de arrastrar y soltar. Para obtener más información, consulte la descripción del comando Insertar llamada de módulo.
En un programa IL, se insertará una instrucción CAL con parámetros para representar un elemento de módulo.
Puede actualizar los parámetros del módulo (entradas, salidas), en caso de que la interfaz de módulo se haya modificado, con la implementación actual sin tener que volver a insertar el módulo; para ello, ejecute el comando Actualizar parámetros.