EcoStruxure Machine Expert versión 1.1 no soporta los controladores M258, LMC058 y LMC078.

Contacto

Descripción general

Este es un elemento LD.

En la parte izquierda de LD, cada red contiene 1 o varios contactos. Los contactos se representan con 2 líneas paralelas y verticales.

G-SE-0025794.1.gif-high.gif

 

 

Los contactos transmiten la condición ON (TRUE) u OFF (FALSE) de izquierda a derecha. Se asigna una variable booleana a cada contacto. Si esta variable es TRUE, la condición se transmite de izquierda a derecha y, finalmente, a una bobina en la parte derecha de la red. De lo contrario, la conexión de la derecha recibe el valor FALSE.

Puede conectar varios contactos tanto en serie como en paralelo. Los contactos en paralelo representan una condición lógica "OR", de forma que sólo uno de ellos necesita tener el valor TRUE para que la bifurcación simultánea transmita el valor TRUE. En cambio, los contactos en serie representan una condición lógica "AND", por lo que todos los contactos deben ser TRUE para que el contacto final transmita TRUE.

Por lo tanto, la disposición de los contactos corresponde a un circuito eléctrico en paralelo o en serie.

Un contacto también puede ser negado. Esto se indica mediante la barra inclinada que aparece en el símbolo de contacto.

G-SE-0025795.1.gif-high.gif

 

 

Un contacto negado transmite la condición entrante (TRUE o FALSE) sólo si la variable booleana asignada es FALSE.

Puede insertar un contacto en una red LD mediante uno de los comandos Insertar contacto, Insertar contacto (a la derecha), Insertar contacto paralelo (por encima), Insertar contacto paralelo (por debajo), Insertar contacto de flanco ascendente o Insertar contacto de flanco descendente que forman parte del menú LD. Como alternativa, puede insertar el elemento mediante el método de arrastrar y soltar desde Herramientas o desde otra posición del editor (arrastrar y soltar).

Es posible sustituir un contacto ya insertado por otro nuevo o negado. Para ello, arrastre un contacto o un contacto negado desde las herramientas hasta un contacto existente y suéltelo allí.

FBD e IL

Si está trabajando en la vista FBD o IL, el comando no estará disponible. Sin embargo, los contactos y bobinas insertados en una red LD se representarán con los elementos FBD o instrucciones IL correspondientes.