EcoStruxure Machine Expert versión 1.1 no soporta los controladores M258, LMC058 y LMC078.

Inicio de sesión

Descripción general

El comando Online > Inicio de sesión conecta la aplicación al dispositivo de destino (controlador o destino de la simulación) y, de este modo, cambia a la modalidad online.

El método abreviado de teclado predeterminado es Alt + F8.

Warning_Color.gifADVERTENCIA

FUNCIONAMIENTO IMPREVISTO DEL EQUIPO

oAsegúrese de haber introducido la designación o dirección del dispositivo correcta en el cuadro de diálogo "Configuración de comunicación" al descargar una aplicación.

oAsegúrese de que las protecciones y las etiquetas de la máquina están colocadas con el fin de evitar el funcionamiento imprevisto de la máquina y riesgos de daños personales o materiales.

oLea y tenga en cuenta toda la documentación para el usuario del software y los dispositivos relacionados, así como la documentación referente al funcionamiento de la máquina o el equipo.

El incumplimiento de estas instrucciones puede causar la muerte, lesiones serias o daño al equipo.

Si hay una administración de usuarios online (consulte también el capítulo Usuarios y grupos) establecida en el dispositivo de destino, se le solicitará que introduzca el nombre de usuario y la contraseña adecuados. Para ello, se abre el cuadro de diálogo Inicio de sesión de usuario en el dispositivo.

NOTA: La distribución de vistas de EcoStruxure Machine Expert puede cambiar al conectarse al dispositivo de destino, ya que la perspectiva Online se selecciona automáticamente al cambiar a la modalidad online.

Selección de la vista de la ficha Configuración de comunicación en el editor de dispositivos

En función de la opción seleccionada para Communication page en el cuadro de diálogo Herramientas > Opciones > Editor de dispositivo, la ficha Configuración de comunicación del editor de dispositivos se mostrará en tres modalidades distintas. Para obtener más detalles, consulte la descripción de cada una de las diferentes fichas:

Modalidad

Ajuste de Communication page

Cuadro de diálogo del editor de dispositivos

1

Modo de selección de controlador (ajuste predeterminado)

Ficha Configuración de comunicación en la modalidad de selección del controlador

2

Simple mode

Ficha Configuración de comunicación en modalidad simple

3

Modalidad clásica

Ficha Configuración de comunicación en modalidad clásica

Procedimiento de inicio de sesión

Los pasos para iniciar sesión son idénticos. La única diferencia radica en la presentación de la ficha Configuración de comunicación.

Para conseguir un inicio de sesión correcto, la generación de código se debe haber completado sin detectar errores (consulte el capítulo Proceso de compilación antes de iniciar la sesión).

Paso

Acción

1

Ejecute el comando Online > Inicio de sesión o haga clic en el botón Inicio de sesión G-SE-0028058.1.gif-high.gif en la barra de herramientas o pulse ALT + F8.

Resultado: puesto que no se ha establecido ninguna dirección de destino antes, se abre la ficha Configuración de comunicación del editor de dispositivos en la modalidad seleccionada. Se muestra un cuadro de mensaje que indica que no se ha definido una dirección válida.

2

Si EcoStruxure Machine Expert ha detectado únicamente un controlador, este se utilizará como dispositivo de destino.

Si se han detectado varios controladores, haga doble clic en el controlador en el que desee iniciar la sesión.

NOTA: En la modalidad de selección de controlador y en la modalidad clásica, solo se mostrarán los controladores que tengan el mismo ID del sistema de destino que el controlador seleccionado. Para mostrar todos los controladores de la lista, establezca el criterio Filtro como Ninguno.

3

Ejecute el comando Online > Inicio de sesión o haga clic en el botón Inicio de sesión G-SE-0028058.1.gif-high.gif en la barra de herramientas o pulse ALT + F8.

Resultado: Se muestra un cuadro de mensaje para informarle de los riesgos potenciales.

4

Haga clic en Cancelar para anular la operación de inicio de sesión o pulse ALT + F para confirmar el mensaje e iniciar sesión en el controlador seleccionado.

Resultado: Si pulsa ALT + F, se establece la conexión con el controlador y puede descargar la aplicación.

Error de inicio de sesión

Si...

Entonces...

Comentario

Si se detecta un error durante el inicio de sesión en el controlador,

Se interrumpirá la operación y se mostrará un mensaje de error.

En el mensaje de error se mostrarán los detalles del error.

Si se produce una excepción que incluya el texto SOURCEPOSITION en el mensaje del registro,

Podrá ejecutar el comando Mostrar código de origen en el editor.

Con este comando se abre la función en el editor con el cursor en la posición en la que se ha detectado el error.