EcoStruxure Machine Expert versión 1.1 no soporta los controladores M258, LMC058 y LMC078.

Operadores aritméticos

 

Descripción general

Los siguientes operadores, prescritos por la norma IEC1131-3, están disponibles:

oADD

oMUL

oSUB

oDIV

oMOD

oMOVE

Además, existe el siguiente operador estándar/de extensión:

oSIZEOF

Tenga en cuenta los posibles desbordes de las operaciones aritméticas si el valor resultante supera el rango de tipo de datos usado para la variable de resultado. Esto podría provocar que los valores que se escriben en la máquina sean los bajos en lugar de los altos o viceversa.

Warning_Color.gifADVERTENCIA

FUNCIONAMIENTO IMPREVISTO DEL EQUIPO

Certifique siempre los operandos y resultados usados en operaciones matemáticas para evitar el desborde aritmético.

El incumplimiento de estas instrucciones puede causar la muerte, lesiones serias o daño al equipo.

Contenido de esta sección

Esta sección contiene los siguientes apartados:

oADD

oMUL

oSUB

oDIV

oMOD

oMOVE

oSIZEOF