En esta figura se muestran los distintos componentes del controlador lógico TM251MESC:
|
Número |
Descripción |
Consulte |
|---|---|---|
|
1 |
Conmutador de puerto dual Ethernet |
|
|
2 |
Puerto CANopen |
Puerto CANopen |
|
3 |
Puerto de la línea serie / Tipo RJ45 (RS-232 o RS-485) |
|
|
4 |
Interruptor Run/Stop |
|
|
5 |
Indicadores LED de estado |
– |
|
6 |
Conector de bus de TM4 |
|
|
7 |
Conector de bus TM3/TM2 |
|
|
8 |
Slot para tarjeta SD |
|
|
9 |
Puerto de programación USB mini-B / para la conexión de terminales a un PC de programación (EcoStruxure Machine Expert) |
|
|
10 |
Conexiones de montaje de la superficie |
– |
|
11 |
Carril DIN (segmento DIN) de cierre de clip para 35 mm (1,38 in) |
|
|
12 |
Fuente de alimentación de 24 V CC |
Cableado y características de la fuente de alimentación de CC |
|
13 |
Cubierta de protección (slot para tarjeta SD y puerto de programación USB mini-B) |
– |
|
14 |
Gancho de sujeción (gancho no incluido) |
– |
|
15 |
Soporte de la batería |
En esta figura se muestran los indicadores LED de estado:
En la tabla siguiente se describen los indicadores LED de estado del sistema:
|
Etiqueta |
Tipo de función |
Color |
Estado |
Descripción |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
PWR |
Alimentación |
Verde |
Activado |
Indica que recibe alimentación. |
||
|
Desactivado |
Indica que no recibe alimentación. |
|||||
|
RUN |
Estado del equipo |
Verde |
Activado |
Indica que el controlador ejecuta una aplicación válida. |
||
|
Intermitente |
Indica que el controlador tiene una aplicación válida que está detenida. |
|||||
|
1 parpadeo |
Indica que el controlador se ha detenido en el PUNTO DE INTERRUPCIÓN. |
|||||
|
Desactivado |
Indica que el controlador no está programado. |
|||||
|
ERR |
Error interno |
Rojo |
Activado |
Indica que se ha detectado un error en el funcionamiento del sistema. |
||
|
Parpadeo rápido |
Indica que el controlador ha detectado un error interno. |
|||||
|
Intermitencia lenta |
Indica que se ha detectado un error menor si RUN está encendido o que no se ha detectado ninguna aplicación. |
|||||
|
I/O |
Error de E/S |
Rojo |
Activado |
Indica los errores del dispositivo en la línea serie, la tarjeta SD, el bus TM4, el bus TM3, los puertos Ethernet o el puerto CANopen. |
||
|
SD |
Acceso para tarjeta SD |
Verde |
Activado |
Indica que se está accediendo a la tarjeta SD. |
||
|
BAT |
Batería |
Rojo |
Activado |
Indica que la batería debe sustituirse. |
||
|
Intermitente |
Indica que la batería está baja de carga. |
|||||
|
ETH |
Estado de puertos Ethernet |
Verde |
Activado |
Indica que el puerto Ethernet está conectado y la dirección IP definida. |
||
|
3 parpadeos |
Indica que el puerto Ethernet no está conectado. |
|||||
|
4 parpadeos |
Indica que la dirección IP ya está en uso. |
|||||
|
5 parpadeos |
Indica que el módulo espera la secuencia BOOTP o DHCP. |
|||||
|
6 parpadeos |
Indica que la dirección IP configurada no es válida. |
|||||
|
SL |
Línea serie |
Verde |
Activado |
Indica el estado de la línea serie. |
||
|
Desactivado |
Indica la ausencia de comunicación serie. |
|||||
|
TM4 |
Error en bus TM4 |
Rojo |
Activado |
Indica que se ha detectado un error en el bus TM4. |
||
|
Desactivado |
Indica que no se ha detectado ningún error en el bus TM4. |
|||||
|
CAN-R |
Estado de ejecución de CANopen |
Verde |
Activado |
Indica que el bus CANopen está operativo. |
||
|
Desactivado |
Indica que el maestro CANopen está configurado. |
|||||
|
Intermitente |
Indica que el bus CANopen se está inicializando. |
|||||
|
1 parpadeo por segundo |
Indica que el bus CANopen está parado. |
|||||
|
CAN-E |
Error de CANopen |
Rojo |
Activado |
Indica que el bus CANopen está parado (BUS DESACTIVADO). |
||
|
Desactivado |
Indica que no se ha detectado ningún error de CANopen. |
|||||
|
Intermitente |
Indica que el bus CANopen no es válido. |
|||||
|
1 parpadeo por segundo |
Indica que el controlador ha detectado que se ha alcanzado o superado el número máximo de tramas con errores. |
|||||
|
2 parpadeos por segundo |
Indica que el controlador ha detectado un evento de Node Guarding o de Heartbeat. |
|||||
NOTA: Todos los indicadores LED parpadean cuando se está identificando el controlador lógico. Para obtener más información, consulte Guía de programación de EcoStruxure Machine Expert.
En esta figura se muestran las dimensiones externas del controlador lógico: