Bloques de terminales Sistema TM5
Las características principales del bloque de terminales son:
oCableado sin herramientas con tecnología de empuje de abrazadera de resorte
oSoltado de cables con un solo botón pulsador
oCapacidad para etiquetar cada terminal
oTambién es posible el etiquetado de texto normal
oAcceso de pruebas para sondas estándar
oPuede ser codificado de forma personalizada
En la figura siguiente se muestran los bloques de terminales de Sistema TM5:
Número |
Referencia |
Descripción |
Color |
---|---|---|---|
1 |
TM5ACTB06 |
Bloque de terminales de 6 pins diseñado para los módulos de E/S de 24 V CC y el módulo transmisor TM5SBET1. |
Blanco |
2 |
TM5ACTB12 |
Bloque de terminales de 12 pins diseñado para los módulos de E/S de 24 V CC, los módulos de distribución común (CDM) y los módulos transmisores. |
Blanco |
3 |
TM5ACTB12PS |
Bloque de terminales de 12 pins diseñado para los módulos de distribución de alimentación de 24 V CC (PDM), el módulo de distribución de alimentación de interfaz de 24 V CC (IPDM) y el módulo receptor. |
Gris |
4 |
TM5ACTB32 |
Bloque de terminales de 12 pins diseñado para módulos de relé de CA y E/S. |
Negro |
5 |
TM5ACTB16 |
Bloque de terminales de 16 pins diseñado para los módulos de E/S de 24 V CC, los módulos de distribución común (CDM) y los módulos transmisores. |
Blanco |
Una sección solo puede estar compuesta de un solo color. Por ejemplo, una base de bus gris solo debería montarse con un módulo electrónico gris y un bloque de bornes gris. Sin embargo, el color por sí solo no es suficiente para asegurar la compatibilidad; confirme siempre que la funcionalidad de los componentes de la sección coincide también.
|
LOS COMPONENTES INCOMPATIBLES PROVOCAN DESCARGAS ELÉCTRICAS Y ARCOS ELÉCTRICOS |
oNo asocie componentes de una sección que tengan colores distintos. oConfirme siempre la compatibilidad de los componentes de secciones y los módulos antes de la instalación utilizando la tabla de asociaciones de este manual. oVerifique que los bloques de terminales correctos (como mínimo, sus colores coinciden y tienen el número correcto de terminales) están instalados en los módulos electrónicos adecuados. |
El incumplimiento de estas instrucciones podrá causar la muerte o lesiones serias. |
|
PELIGRO DE INCENDIO |
oUtilice únicamente los tamaños de cable recomendados para la capacidad de corriente máxima de los canales de E/S y las fuentes de alimentación. oPara el cableado de las salidas de relé (2 A), utilice conductores de al menos 0,5 mm2 (AWG 20) con una temperatura nominal de al menos 80 °C (176 °F). oPara los conductores comunes del cableado de salidas de relé (7 A) o cableado de salidas de relé superior a 2 A, utilice conductores de al menos 1,0 mm2 (AWG 16) con una temperatura nominal de como mínimo 80 °C (176 °F). |
El incumplimiento de estas instrucciones podrá causar la muerte o lesiones serias. |
|
FUNCIONAMIENTO IMPREVISTO DEL EQUIPO |
No supere ninguno de los valores nominales que se especifican en las tablas de características medioambientales y eléctricas. |
El incumplimiento de estas instrucciones puede causar la muerte, lesiones serias o daño al equipo. |
|
FUNCIONAMIENTO IMPREVISTO DEL EQUIPO |
No conecte ningún cable a conexiones reservadas y no utilizadas o a conexiones designadas como "No Connection (N.C.)". |
El incumplimiento de estas instrucciones puede causar la muerte, lesiones serias o daño al equipo. |
En la tabla siguiente se muestran las especificaciones técnicas de los bloques de terminales de Sistema TM5. Consulte también las características físicas del entorno:
Características generales |
||
---|---|---|
Tipo de terminal |
Terminal de empuje de abrazadera de resorte |
|
Resistencia de contacto |
≤ 5 mΩ |
|
Voltaje máximo1 |
300 V |
|
Corriente1 |
10 A máximo por conector |
|
Peso |
TM5ACTB06 |
16 g (0.6 onzas) |
TM5ACTB12 TM5ACTB12PS TM5ACTB16 TM5ACTB32 |
20 g (0.7 onzas) |
|
Sección transversal de las conexiones: |
||
Línea de conductores sólidos |
De 0,08 mm² a 2,5 mm² (de 28 a 14 AWG) o de 0,08 mm² a 1,5 mm² (de 28 a 16 AWG)3 |
|
Línea de conductores finos |
De 0,25 mm² a 2,5 mm² (de 24 a 14 AWG) o de 0,25 mm² a 1,5 mm² (de 24 a 16 AWG)3 |
|
Con extremo de cable conductor |
De 0,25 mm² a 1,5 mm² (de 24 a 16 AWG) o de 0,25 mm² a 0,75 mm² (de 24 a 20 AWG)3 |
|
Con extremo de cable de doble conductor2 |
2 × 0,25-2 × 0,75 mm² (2 × 24-2 x 18 AWG) |
|
Cable |
Siga las normas de cableado. |
|
Nota: 1 El voltaje y la corriente conectados dependen de los módulos electrónicos de E/S asociados. 2 No aplicable para TM5ACTB16. 3 Solo para TM5ACTB16. |
|
LOS CABLES SUELTOS CAUSAN DESCARGAS ELÉCTRICAS |
No inserte más de un conductor por cada conector de los bloques de terminales de resorte a menos que utilice un extremo de cable de doble conductor (puntera). |
El incumplimiento de estas instrucciones podrá causar la muerte o lesiones serias. |
Ciclos máximos de inserción/retirada
Las bases de bus de Sistema TM5 están diseñadas para admitir hasta 50 ciclos de inserción/retirada de módulos electrónicos.
NOTA: Si los módulos electrónicos se insertan y retiran de una base de bus más de 50 veces, es posible que se degrade la integridad de los contactos de la base de bus con el módulo electrónico. Asegúrese de conocer el historial de sus módulos electrónicos.