Accesorios para el sistema TM5
Entre los accesorios de TM5 se incluyen los siguientes:
1 Placas de bloqueo derechas e izquierdas de la base de bus
2 Clip de bloqueo de módulo electrónico
3 Clip de bloqueo de terminales
4 Soporte de cubierta de texto normal
5 Bandas de leyendas
6 Etiqueta
NOTA: El controlador se entrega con la placa derecha de bloqueo de la base de bus.
Placa de bloqueo de la base de bus
La placa de bloqueo de la base de bus ayuda a proteger los contactos expuestos del bus de TM5 en el lado derecho y/o izquierdo de la configuración del sistema TM5:
Referencia |
Descripción |
|
---|---|---|
TM5ACLPL10 |
10 placas de bloqueo izquierdas de la base de bus |
![]()
|
TM5ACLPR10 |
10 placas de bloqueo derechas de la base de bus |
Debe utilizar la placa de bloqueo de la base de bus durante la instalación para evitar daños en el bus TM5 producidos por descargas electrostáticas.
AVISO |
DESCARGA ELECTROSTÁTICA |
oInstale una placa de bloqueo de la base de bus derecha en la sección situada en el extremo derecho de todas las configuraciones. oInstale una placa de bloqueo de la base de bus de la izquierda en la primera sección de todas las configuraciones remotas. |
El incumplimiento de estas instrucciones puede causar daño al equipo. |
Clip de bloqueo del módulo electrónico
El clip de bloqueo ayuda a bloquear con seguridad el módulo electrónico en la base de bus:
Referencia |
Descripción |
---|---|
TM5ACADL100 |
Clip de bloqueo (x100) ![]()
|
El clip de bloqueo de terminales ayuda a bloquear el bloque de terminales en el módulo electrónico:
Referencia |
Descripción |
---|---|
TM5ACTLC100 |
Clip de bloqueo de terminales (x100) ![]()
|
Etiquetas y herramienta de etiquetado
Las etiquetas se utilizan para:
En la tabla siguiente se ofrecen las referencias de estas tres etiquetas de colores:
Referencia |
Descripción |
|
---|---|---|
TM5ACLITW1 |
Etiquetas blancas para 16 módulos |
![]()
|
TM5ACLITR1 |
Etiquetas rojas para 16 módulos |
|
TM5ACLITB1 |
Etiquetas azules para 16 módulos |
La herramienta de etiquetado siguiente es necesaria para instalar las etiquetas, así como el sistema de codificación entre los conectores y los módulos electrónicos:
Referencia |
Descripción |
---|---|
TM5ACLT1 |
Herramienta de inserción de etiquetas ![]()
1 Cortadores de ancho doble 2 Cortadores de ancho único |
Soporte de cubierta de texto normal
Además de las etiquetas, el soporte de cubierta permite el etiquetado de texto normal. El soporte de cubierta de texto normal se conecta al clip de bloqueo de terminales:
Referencia |
Descripción |
|
---|---|---|
TM5ACTCH100 |
Soporte de cubierta de texto normal (x100) |
![]()
|
TM5ACTLS100 |
Banda de leyendas para soporte de cubierta (x100) |
Cable de ampliación del bus TM5
El cable de ampliación del bus TM5 se utiliza entre los módulos transmisores y receptores para el bus de datos TM5:
Referencia |
Descripción |
---|---|
TCSXCNNXNX100 |
Cable Expansion bus de 100 m (328 ft) ![]()
|
Consulte Modicon TM5 Módulos transmisores y receptores - Guía de hardware para ver las conexiones.
Placa de conexión a tierra TM2XMTGB
La placa de conexión a tierra TM2XMTGB es un accesorio utilizado en el paso de conexión a tierra de TM5 de la instalación de Sistema TM5:
Referencia |
Descripción |
---|---|
TM2XMTGB |
Placa de toma de tierra ![]()
|
|
DESCONEXIÓN ACCIDENTAL DE CONEXIÓN A TIERRA DE PROTECCIÓN (PE) |
oNo utilice la placa de conexión a tierra TM2XMTGB para proporcionar una conexión a tierra de protección (PE). oUtilice la placa de conexión a tierra TM2XMTGB solo para proporcionar una conexión a tierra funcional (FE). |
El incumplimiento de estas instrucciones puede causar la muerte, lesiones serias o daño al equipo. |