Accesorios para el sistema TM7
El TM7 dispone de los accesorios siguientes:
oUtilizables con todos los bloques de ampliación:
oTapones de estanquidad M8 y M12
oSoporte para etiquetas de bloques
oCables de bus de ampliación, distribución de alimentación y sensores
oLlave de ajuste dinamométrica
oUtilizable solamente con bloques de entrada de temperatura analógica:
oConector de termopar M12
oUtilizables con los bloques de ampliación más pequeños:
oPlaca de montaje de segmento DIN
oUtilizables solamente con bloques de E/S de interfaz de bus de campo:
oConector Y de bus CAN
oCable Y CAN
oCables de bus CAN
oResistencia de terminación de bus CAN
Placa de montaje de segmento DIN
El accesorio siguiente se utiliza para instalar bloques en un segmento DIN de 35 mm:
Referencia |
Descripción |
Descripción |
---|---|---|
TM7ACMP |
Placa de montaje en un segmento DIN |
![]()
|
NOTA: Sólo se pueden instalar bloques pequeños (tamaño 1) en un segmento DIN con la placa de montaje TM7ACMP.
Soporte para etiquetas de bloques
El soporte de etiquetas de bloques permite etiquetar los bloques:
Resistencia de terminación de bus CAN M12
La resistencia de terminación de bus CAN M12 se conecta en el último bloque de E/S de interfaz de bus de campo de la red CANopen. Se conecta:
oal accesorio TM7ACYC• para un TM7NCOM08B.
oal conector OUT de bus de campo para un TM7NCOM16A o un TM7NCOM16B.
Referencia |
Descripción |
|
---|---|---|
TM7ACTLA |
Resistencia de terminación de bus CAN M12. |
![]()
|
El conector de termopar M12 se utiliza en la compensación de la temperatura en los puntos de medición:
Referencia |
Descripción |
|
---|---|---|
TM7ACTHA |
Conector de termopar M12 |
![]()
|
La siguiente tabla presenta las referencias de los tapones de estanquidad para conectores M8 y M12 que no se utilicen:
Referencia |
Descripción |
|
---|---|---|
TM7ACCB |
Tapón de estanquidad M8 |
![]()
|
TM7ACCA |
Tapón de estanquidad M12 |
El cable Y de bus CAN se utiliza para conectar el TM7NCOM08B en una red CANopen:
Referencia |
Descripción |
|
---|---|---|
TM7ACYCJ |
Cable Y de bus CAN |
![]()
|
El conector Y de bus CAN se utiliza para conectar el TM7NCOM08B en una red CANopen:
Referencia |
Descripción |
|
---|---|---|
TM7ACYC |
Conector Y de bus CAN |
![]()
|
Las conexiones para el Sistema TM7 están diseñadas como conectores circulares. Para conectar y realizar un Sistema TM7, se necesitan los tipos siguientes de cables preinstalados:
Dos llaves de ajuste dinamométricas (M8 y M12) están disponibles como accesorios de ayuda en el montaje y fijación de los cables TM7.
Cada llave de ajuste dinamométrica dispone de un mango de tipo destornillador y un eje motor hexagonal de 4 mm (0.16 in). El par de apriete del eje motor está predefinido y no se puede ajustar. El bit montado en el eje motor está correctamente dimensionado para un tapón M8 o un tapón M12:
Referencia |
Descripción |
|
---|---|---|
TM7ACTW |
Llave de ajuste dinamométrica con par de apriete predefinido de 0,2 N·m (1.8 lbf-in) para un tapón de tamaño M8 |
![]()
|
Llave de ajuste dinamométrica con par de apriete predefinido de 0,4 N·m (3.5 lbf-in) para un tapón de tamaño M12 |
![]()
|