Descripción general de los pasos de configuración

Pasos de configuración

En las siguientes secciones se describe el proceso de configuración de un bus Sercos, adición de dispositivos, configuración de la comunicación de red, configuración de cada dispositivo y puesta en marcha del sistema con EcoStruxure Machine Expert Logic Builder.

Paso

Acción

1

Instalación y cableado de los dispositivos

Consulte las guías de hardware del equipo que se usará en el bus Sercos para obtener información sobre la instalación y el cableado.

2

Adición de un maestro Sercos

3

Adición de esclavos Sercos

4

Configuración de la duración del ciclo Sercos

5

Configuración de la comunicación Sercos

6

Configuración de la comunicación Ethernet

7

Configuración de esclavos simulados

8

Configuración de los parámetros de una unidad para la comunicación cíclica

9

Configuración de dispositivos mediante el canal de servicio