Configuración de la conexión a la base de datos SQLite con la Consola de SQL Gateway

Condiciones previas

Antes de configurar la conexión a la base de datos SQL con la Consola de SQLGateway, asegúrese de que ya haya ejecutado los pasos para establecer una conexión SQL:

oPaso 1: Configuración del PC donde tiene previsto instalar SQL Gateway.

oPaso 2: Configuración de la base de datos SQL.

oPaso 3: Instalación de SQL Gateway.

Para configurar una conexión a una base de datos SQLite, primero hay que configurar un Servidor de base de datos para SQLite general especificando el nombre del servidor y el tipo de servidor. Puesto que el archivo de base de datos SQLite se guarda localmente en el PC de SQL Gateway, no se requiere ninguna configuración adicional para el servidor. En un segundo paso, configure una o varias Conexiones de base de datos  para archivos de base de datos SQLite específicos que sean accesibles a través del Servidor de base de datos.

Configuración del acceso a servidores de base de datos SQLite

Paso

Acción

Observación

1

En la ficha Configuración de SQL Gateway, haga clic con el botón derecho del ratón en el nodo Servidores de base de datos de la estructura de árbol de la izquierda y ejecute el comando Nuevo servidor de base de datos.

Resultado: Se crea un nuevo subnodo con un nombre predeterminado.

2

Introduzca un Nombre de servidor exclusivo para identificar este servidor de base de datos.

3

Seleccione SQLite de la lista Tipo de servidor.

Puesto que se accede directamente a los archivos de base de datos SQLite sin necesidad de un servidor de base de datos, no se requiere configurar más parámetros de Servidores de bases de datos. Prosiga con la configuración de Conexiones de base de datos.

Configuración de Conexiones de base de datos

Paso

Acción

Observación

1

En la ficha Configuración de SQL Gateway, haga clic con el botón derecho del ratón en el nodo Conexiones de base de datos de la estructura de árbol de la izquierda y ejecute el comando Nueva conexión de base de datos.

Resultado: Se crea un nuevo subnodo con un nombre predeterminado.

2

Introduzca un Nombre de conexión exclusivo para identificar esta conexión de base de datos.

Asegúrese de utilizar exactamente el valor del parámetro Nombre de conexión en la configuración del cliente:

El elemento wsDbConnectionName configurado en la biblioteca SqlRemoteAccess de EcoStruxure Machine Expert debe tener el mismo valor que el parámetro Nombre de conexión.

3

En la lista Nombre de servidor, seleccione el servidor de base de datos SQLite.

La lista Nombre de servidor contiene entradas para los servidores definidos en el nodo Servidores de base de datos.

Después de seleccionar un servidor de base de datos SQLite como Nombre de servidor, se muestran los parámetros de configuración descritos en este capítulo.

4

Introduzca la ruta al Archivo de base de datos SQLitedirectamente o haga clic en el botón Examinar para buscar el archivo en el sistema de archivos.

5

Introduzca la Contraseña para acceder a la base de datos SQLite si la base de datos está protegida por contraseña.

6

Para añadir más parámetros a la configuración de la base de datos SQLite, haga clic en el botón Seleccionar y active los parámetros de su elección en el cuadro de diálogo Seleccionar propiedades.

Resultado: Después de confirmar su selección con Aceptar, los parámetros seleccionados se muestran en el editor y se pueden configurar.

7

Haga clic en el botón Probar conexión de base de datos con el fin de verificar si la conexión con la base de datos se puede establecer con los parámetros configurados.

Resultado: Se muestra un mensaje que indica el resultado de la prueba. Para obtener más información, consulte el capítulo Solución de problemas.