Configuración de la conexión a la base de datos MySQL con la Consola de SQL Gateway
Antes de configurar la conexión a la base de datos SQL con la Consola de SQLGateway, asegúrese de que ya haya ejecutado los pasos para establecer una conexión SQL:
oPaso 1: Configuración del PC donde tiene previsto instalar SQL Gateway.
oPaso 2: Configuración de la base de datos SQL.
oPaso 3: Instalación de SQL Gateway.
Para configurar una conexión con una base de datos MySQL, primero debe configurar un servidor de base de datos general para My SQL. En un segundo paso, configure una o más conexiones de base de datos para bases de datos MySQL específicas que sean accesibles a través del servidor de base de datos.
Configuración del acceso a servidores de base de datos MySQL
|
Paso |
Acción |
Observación |
|---|---|---|
|
1 |
En la ficha Configuración de SQL Gateway, haga clic con el botón derecho del ratón en el nodo Servidores de base de datos de la estructura de árbol de la izquierda y ejecute el comando Nuevo servidor de base de datos. |
Resultado: Se crea un nuevo subnodo con un nombre predeterminado. |
|
2 |
Introduzca un Nombre de servidor exclusivo para identificar este servidor de base de datos. |
– |
|
3 |
Seleccione My SQL de la lista Tipo de servidor. |
Después de seleccionar My SQL como Tipo de servidor, se muestran los parámetros de configuración descritos en este capítulo. |
|
4 |
Introduzca la Dirección del servidor para identificar el PC en el que se está ejecutando el servidor de base de datos. |
Si el servidor MySQL está en ejecución en el mismo PC que SQL Gateway, introduzca localhost o una dirección IP de bucle de retorno, como 127.0.0.1. Si el servidor MySQL se ejecuta en un PC diferente, introduzca el nombre de equipo del PC remoto o la dirección IP. |
|
5 |
En Nombre de usuario, introduzca el nombre de inicio de sesión de la cuenta de usuario de MySQL para acceder a la base de datos MySQL. |
– |
|
6 |
Introduzca la Contraseña de la cuenta de usuario de MySQL que se utilizará para acceder a la base de datos MySQL. |
– |
|
7 |
Seleccione el Protocolo de conexión para acceder al servidor de base de datos MySQL de la lista. |
Seleccione el protocolo de conexión que utiliza el servidor de base de datos MySQL: oProtocolo de comunicación TCP: Defina el Puerto para la comunicación TCP/IP. El valor predeterminado es 3306. oProtocolo de comunicación con Named Pipes: Defina el Nombre de conducto para acceder al servidor MySQL. El valor predeterminado es MySQL. oProtocolo de comunicación SharedMemory (con memoria compartida): Defina el Nombre de memoria compartida para acceder al servidor MySQL. El valor predeterminado es MYSQL. |
|
8 |
Haga clic en el botón Probar conexión de servidor con el fin de verificar si la conexión con el servidor de base de datos se puede establecer con los parámetros configurados. Resultado: Se muestra un mensaje que indica el resultado de la prueba. Para obtener más información, consulte el capítulo Solución de problemas. |
– |
Configuración de las conexiones de base de datos
|
Paso |
Acción |
Observación |
|---|---|---|
|
1 |
En la ficha Configuración de SQL Gateway, haga clic con el botón derecho del ratón en el nodo Conexiones de base de datos de la estructura de árbol de la izquierda y ejecute el comando Nueva conexión de base de datos. Resultado: Se crea un nuevo subnodo con un nombre predeterminado. |
– |
|
2 |
Introduzca un Nombre de conexión exclusivo para identificar esta conexión de base de datos. |
Asegúrese de utilizar exactamente el valor del parámetro Nombre de conexión en la configuración del cliente: El elemento wsDbConnectionName configurado en la biblioteca SqlRemoteAccess de EcoStruxure Machine Expert debe tener el mismo valor que el parámetro Nombre de conexión. |
|
3 |
En la lista Nombre de servidor, seleccione el servidor de base de datos MySQL que alberga la base de datos MySQL a la que desea conectarse. |
La lista Nombre de servidor contiene entradas para los servidores definidos en el nodo Servidores de base de datos. Después de seleccionar un servidor de base de datos MySQL como Tipo de servidor, se muestran los parámetros de configuración descritos en este capítulo. |
|
4 |
Introduzca el Nombre de base de datos de la base de datos MySQL. |
Algunas herramientas de MySQL(como MySQL Workbench) utilizan el término Esquema para referirse a la base de datos. |
|
5 |
Para añadir más parámetros a la configuración de la conexión de la base de datos MySQL, haga clic en el botón Seleccionar y active los parámetros de su elección en el cuadro de diálogo Seleccionar propiedades. Resultado: Después de confirmar su selección con Aceptar, los parámetros seleccionados se muestran en el editor y se pueden configurar. |
– |
|
6 |
Haga clic en el botón Probar conexión de base de datos con el fin de verificar si la conexión con la base de datos se puede establecer con los parámetros configurados. Resultado: Se muestra un mensaje que indica el resultado de la prueba. Para obtener más información, consulte el capítulo Solución de problemas. |
– |