Configuración de la conexión a la base de datos Microsoft SQL Server con la Consola de SQL Gateway
Antes de configurar la conexión a la base de datos SQL con la SQL Consola de Gateway, asegúrese de que ya haya ejecutado los pasos para establecer una conexión SQL:
oPaso 1: Configuración del PC donde tiene previsto instalar SQL Gateway.
oPaso 2: Configuración de la SQL base de datos.
oPaso 3: Instalación de SQL Gateway.
Para configurar una conexión a una base de datos, primero debe configurar un Servidor de base de datos general para SQL Server. En un segundo paso, configure una o más Conexiones de base de datos para bases de datos específicas que sean accesibles a través del Servidor de base de datos.
Configuración del acceso a servidores de bases de datos
Paso |
Acción |
Observación |
---|---|---|
1 |
En la ficha Configuración de SQL Gateway, haga clic con el botón derecho del ratón en el nodo Servidores de base de datos de la estructura de árbol de la izquierda y ejecute el comando Nuevo servidor de base de datos. |
Resultado: Se crea un nuevo subnodo con un nombre predeterminado. |
2 |
Introduzca un Nombre de servidor exclusivo para identificar este servidor de base de datos. |
– |
3 |
Seleccione My SQL de la lista Tipo de servidor. |
Después de seleccionar SQL Server como Tipo de servidor, se muestran los parámetros de configuración descritos en este capítulo. |
4 |
Introduzca la Dirección de servidor para identificar la instancia de SQL Server. |
La Dirección de servidor tiene este formato: host-name\instance-name host-name es el nombre de red del PC. instance-name es el nombre de la instancia de SQL Server definida durante la instalación de SQL Server. Si SQL Server se ejecuta en el mismo PC que SQL Gateway, introduzca (local) como host-name. Si SQL Server es la instancia predeterminada, deje instance-name en blanco. Para una descripción detallada de los formatos de dirección, consulte la documentación de SQL Server. |
5 |
Seleccione el Modo de autenticación. |
Si el Modo de autenticación se establece en SQL Server, se muestran los parámetros Nombre de usuario y Contraseña. |
6 |
Como Nombre de usuario, introduzca el nombre de usuario de SQL Server que deba utilizarse. |
– |
7 |
Como Contraseña, introduzca la contraseña del usuario de SQL Server que deba utilizarse. |
– |
8 |
Haga clic en el botón Probar conexión de servidor con el fin de verificar si la conexión con el servidor de base de datos se puede establecer con los parámetros configurados. Resultado: Se muestra un mensaje que indica el resultado de la prueba. |
– |
Configuración de las conexiones de base de datos
Paso |
Acción |
Observación |
---|---|---|
1 |
En la ficha Configuración de SQL Gateway, haga clic con el botón derecho del ratón en el nodo Conexiones de base de datos de la estructura de árbol de la izquierda y ejecute el comando Nueva conexión de base de datos. Resultado: Se crea un nuevo subnodo con un nombre predeterminado. |
– |
2 |
Introduzca un Nombre de conexión exclusivo para identificar esta conexión de base de datos. |
Asegúrese de utilizar exactamente el valor del parámetro Nombre de conexión en la configuración del cliente: El elemento wsDbConnectionName configurado en la biblioteca SqlRemoteAccess de EcoStruxure Machine Expert debe tener el mismo valor que el parámetro Nombre de conexión. |
3 |
En la lista Nombre de servidor, seleccione el servidor de base de datos que alberga la base de datos a la que desea conectarse. |
La lista Nombre de servidor contiene entradas para los servidores definidos en el nodo Servidores de base de datos. Después de seleccionar un servidor de base de datos como Nombre de servidor, se muestran los parámetros de configuración descritos en este capítulo. |
4 |
Introduzca el Nombre de base de datos de la base de datos. |
– |
5 |
Para añadir más parámetros a la configuración de la conexión de la base de datos, haga clic en el botón Seleccionar y active los parámetros de su elección en el cuadro de diálogo Seleccionar propiedades. Resultado: Después de confirmar su selección con Aceptar, los parámetros seleccionados se muestran en el editor y se pueden configurar. |
– |
6 |
Haga clic en el botón Probar conexión de base de datos con el fin de verificar si la conexión con la base de datos se puede establecer con los parámetros configurados. Resultado: Se muestra un mensaje que indica el resultado de la prueba. |
– |