EcoStruxure Machine Expert versión 1.1 no soporta los controladores M238, M258, LMC058 y LMC078.

Normas generales de implementación

 

Introducción

Esta sección presenta la información necesaria para instalar y configurar los módulos, incluidos los requisitos de montaje, cableado y conexión a tierra.

Contenido de esta sección

Esta sección contiene los siguientes apartados:

oPosiciones de montaje y distancias mínimas

oMontaje de un módulo en un controlador

oDesmontaje de un módulo de un autómata

oInstalación y desinstalación del controlador con ampliaciones

oMontaje de un módulo directamente en una superficie de un panel

oRequisitos del cableado

oConexión a tierra