Descripción general de TM5CAI8O8VL
En la figura siguiente se muestran los módulos electrónicos de TM5CAI8O8VL:
Número |
Designación |
Consulte |
---|---|---|
1 |
Módulo electrónico de entrada analógica/4 entradas analógicas |
|
2 |
Módulo de prueba |
|
3 |
Módulo electrónico de salida analógica/4 salidas analógicas |
|
FUNCIONAMIENTO IMPREVISTO DEL EQUIPO |
No supere ninguno de los valores nominales que se especifican en las tablas de características medioambientales y eléctricas. |
El incumplimiento de estas instrucciones puede causar la muerte, lesiones serias o daño al equipo. |
En la tabla siguiente se proporcionan las características generales del módulo TM5CAI8O8VL:
Características generales |
|
---|---|
Tensión de la fuente de alimentación nominal Fuente de alimentación |
24 V CC Conectado al segmento de alimentación de E/S de 24 V CC |
Rango de alimentación |
De 20,4 a 28,8 V CC |
Consumo de corriente del segmento de alimentación de E/S de 24 V CC |
205 mA |
Consumo de corriente de 5 V CC del bus TM5 |
52 mA |
Potencia disipada |
5,25 W |
Peso |
252 g (8.89 oz) |
Código ID para la actualización del firmware |
50611 |
Consulte también las Características ambientales.