Presentación de TMSES4

Descripción general

El módulo TMSES4 Ethernet proporciona una interfaz Ethernet adicional al controlador. En el sistema solo se puede configurar un módulo TMSES4.

Características principales

En la tabla se describen las características principales del módulo de comunicación TMSES4 Ethernet:

Características principales

Estándar

Ethernet

Tipo de conector

4 conectores RJ45 para la comunicación Ethernet

Velocidad de transferencia

1 Gbit/s máximo

Conexión

En la siguiente ilustración se muestra la conexión de un controlador con una red Ethernet:

G-SE-0073769.1.gif-high.gif

 

 

Elementos

En la siguiente ilustración se muestran los elementos principales del módulo TMSES4:

G-SE-0073398.1.gif-high.gif

 

 

Etiqueta

Descripción

1

Indicadores LED de estado

2

Dispositivo de bloqueo

3

Conector de bus TMS

4

4 puertos Ethernet

5

Bloqueo de clip para riel DIN (segmento DIN) de 35 mm (1,38 in)

6

Tornillo de conexión a tierra funcional

Indicador LED de estado del módulo

En la siguiente ilustración se muestran los indicadores LED de estado de TMSES4:

G-SE-0073394.1.gif-high.gif

 

 

En la tabla se describen los indicadores LED de estado de TMSES4:

Indicador LED

Color

Estado

Descripción

PWR

Verde

Activado

Se aplica alimentación.

Desactivado

Se quita la alimentación.

MOD STS

Verde

Activado

El módulo se está ejecutando.

Rojo

Activado

El módulo no se está ejecutando.

Intermitente

Se ha detectado un error de conexión.

ETH

Verde

Activado

El módulo se está ejecutando y hay un puerto conectado.

Intermitente

Si parpadea:

o3 veces: no hay ningún puerto conectado.

o4 veces: la dirección IP está duplicada.

o5 veces: la dirección IP está esperando.

o6 veces: se aplica la dirección IP predeterminada.

Desactivado

El módulo se está inicializando.

Indicadores LED de estado del conector RJ45

En la ilustración se muestran los indicadores LED de estado del conector RJ45:

G-SE-0031895.1.gif-high.gif

 

 

En la tabla se describen los indicadores LED de estado del conector RJ45:

Etiqueta

Descripción

Indicador LED

Color

Estado

Descripción

1

Actividad Ethernet

Verde

Desactivado

Sin actividad

Activado

Transmisión o recepción de datos

2

Enlace Ethernet

Verde/amarillo

Desactivado

Sin enlace

Amarillo

Enlace a 10 o 100 Mbit/s

Verde

Enlace a 1 Gbit/s