Paramétrage

Présentation

La figure suivante donne un aperçu des paramètres modifiables :

Aperçu des paramètres modifiables

G-SE-0075642.1.gif-high.gif

 

 

Régler les fins de course et les commutateurs de référence

Les fins de course et commutateurs de référence doivent être réglés conformément aux exigences, voir chapitre Fins de course et chapitre Commutateurs de référence.

Sélection de la méthode

Le mode opératoire Homing permet de réaliser une mise en référence absolue de la position du moteur par rapport à une position d'axe définie. Pour le mode opératoire Homing, il existe différentes méthodes pouvant être sélectionnées à l'aide du paramètre HMmethod.

Le paramètre HMprefmethod permet d'enregistrer la méthode privilégiée de manière persistante dans la mémoire non volatile. Une fois la méthode préférée définie dans ce paramètre, même après l'arrêt et la remise en marche de l'appareil, cette méthode est exécutée en mode opératoire Homing. La valeur à entrer correspond à la valeur dans le paramètre HMmethod.

Nom de paramètre

Menu IMH

Dénomination IHM

Description

Unité

Valeur minimale

Réglage d'usine

Valeur maximale

Type de données

R/W

Persistant

Expert

Adresse de paramètre via bus de terrain

HMmethod

Homing method.

1 : LIMN avec impulsion d'indexation

2 : LIMP avec impulsion d'indexation

7 : REF+ avec impulsion d'indexation, inv., dehors

8 : REF+ avec impulsion d'indexation, inv., dedans

9 : REF+ avec impulsion d'indexation, non inv., dedans

10 : REF+ avec impulsion d'indexation, non inv., dehors

11 : REF- avec impulsion d'indexation, inv., dehors

12 : REF- avec impulsion d'indexation, inv., dedans

13 : REF- avec impulsion d'indexation, non inv., dedans

14 : REF- avec impulsion d'indexation, non inv., dehors

17 : LIMN

18 : LIMP

23 : REF+, inv., dehors

24 : REF+, inv., dedans

25 : REF+, non inv., dedans

26 : REF+, non inv., dehors

27 : REF-, inv., dehors

28 : REF-, inv., dedans

29 : REF-, non inv., dedans

30 : REF-, non inv., dehors

33 : impulsion d'indexation direction nég.

34 : impulsion d'indexation direction pos.

35 : définition de position

 

Abréviations :

REF+ : déplacement de recherche dans la direction pos.

REF- : déplacement de recherche dans la direction nég.

inv. : inverser la direction dans le commutateur

non inv. : ne pas inverser la direction dans le commutateur

dehors : impulsion d'indexation/distance en-dehors du capteur

dedans : impulsion d'indexation/distance dans le capteur

Type : décimal signé - 2 octets

Accès en écriture via Sercos : CP2, CP3, CP4

Les nouvelles valeurs sont prises en compte immédiatement.

-

1

18

35

INT16

R/W

-

-

Modbus 6936

IDN P-0-3027.0.12

HMprefmethod

(oP) → (hoM-)

(MEth)

Méthode privilégiée pour Homing (prise d'origine).

Type : décimal signé - 2 octets

Accès en écriture via Sercos : CP2, CP3, CP4

Les nouvelles valeurs sont prises en compte immédiatement.

-

1

18

35

INT16

R/W

par.

-

Modbus 10260

IDN P-0-3040.0.10

Réglage de la distance au point de commutation

Dans le cas d'une course de référence sans impulsion d'indexation, il est nécessaire de paramétrer une distance par rapport au point de commutation du fin de course ou du commutateur de référence. Le paramètre HMdis permet de régler la distance avec le point de commutation du fin de course ou du commutateur de consigne.

Nom de paramètre

Menu IMH

Dénomination IHM

Description

Unité

Valeur minimale

Réglage d'usine

Valeur maximale

Type de données

R/W

Persistant

Expert

Adresse de paramètre via bus de terrain

HMdis

Distance entre du point de commutation.

La distance au point de commutation est définie comme point de consigne.

 

Ce paramètre n'a d'effet que pendant un mouvement de référence sans impulsion d'index.

Type : décimal signé - 4 octets

Accès en écriture via Sercos : CP2, CP3, CP4

Les nouvelles valeurs seront prises en compte au prochain mouvement de moteur.

usr_p

1

200

2 147 483 647

INT32

R/W

par.

-

Modbus 10254

IDN P-0-3040.0.7

Détermination du zéro

Le paramètre HMp_home permet d'indiquer une valeur de position souhaitée qui est réglée après une course de référence vers le point de référence réussie. Le zéro est défini à partir de la valeur de position souhaitée au point de référence.

Si la valeur 0 est réglée, le zéro correspond au point de référence.

Nom de paramètre

Menu IMH

Dénomination IHM

Description

Unité

Valeur minimale

Réglage d'usine

Valeur maximale

Type de données

R/W

Persistant

Expert

Adresse de paramètre via bus de terrain

HMp_home

Position au point de référence.

Après une course de référence réussie, cette valeur de position est définie automatiquement comme point de référence.

Type : décimal signé - 4 octets

Accès en écriture via Sercos : CP2, CP3, CP4

Les nouvelles valeurs seront prises en compte au prochain mouvement de moteur.

usr_p

-2 147 483 648

0

2 147 483 647

INT32

R/W

par.

-

Modbus 10262

IDN P-0-3040.0.11

Réglage de la surveillance

Les paramètres HMoutdis et HMsrchdis permettent d'activer une surveillance des fins de course et des commutateurs de référence.

Nom de paramètre

Menu IMH

Dénomination IHM

Description

Unité

Valeur minimale

Réglage d'usine

Valeur maximale

Type de données

R/W

Persistant

Expert

Adresse de paramètre via bus de terrain

HMoutdis

Distance maximale pour la recherche du point de commutation.

0 : surveillance de la distance de recherche inactive

>0 : distance maximale

 

Après détection du commutateur, le variateur lance la recherche du point de commutation défini. Si le point de commutation défini n'est pas trouvé après la distance indiquée ici, une erreur est détectée et la la course de référence est annulée.

Type : décimal signé - 4 octets

Accès en écriture via Sercos : CP2, CP3, CP4

Les nouvelles valeurs seront prises en compte au prochain mouvement de moteur.

usr_p

0

0

2 147 483 647

INT32

R/W

par.

-

Modbus 10252

IDN P-0-3040.0.6

HMsrchdis

Distance de recherche maximale après le dépassement du capteur.

0 : surveillance de la distance de recherche désactivée

>0 : distance de recherche

 

A l'intérieur de cette distance de recherche, le capteur doit être de nouveau activé, faute de quoi la course de référence est annulée.

Type : décimal signé - 4 octets

Accès en écriture via Sercos : CP2, CP3, CP4

Les nouvelles valeurs seront prises en compte au prochain mouvement de moteur.

usr_p

0

0

2 147 483 647

INT32

R/W

par.

-

Modbus 10266

IDN P-0-3040.0.13

Lecture de l'écart de position

Le paramètre suivant permet de lire l'écart de position entre le point de commutation et l'impulsion d'indexation.

Pour une course de référence reproductible avec impulsion d'indexation, la distance entre le point de commutation et l'impulsion d'indexation doit être >0,05 rotations.

Si l'impulsion d'indexation est trop proche du point de commutation, il est possible de déplacer mécaniquement la fin de course ou le commutateur de référence.

De manière alternative, le paramètre ENC_pabsusr permet aussi de déplacer la position de l'impulsion d'indexation, voir chapitre Réglage des paramètres pour le codeur.

Nom de paramètre

Menu IMH

Dénomination IHM

Description

Unité

Valeur minimale

Réglage d'usine

Valeur maximale

Type de données

R/W

Persistant

Expert

Adresse de paramètre via bus de terrain

_HMdisREFtoIDX_usr

Distance entre le point de commutation et l'impulsion d'indexation.

Elle permet de vérifier la distance entre l'impulsion d'indexation et le point de commutation et sert de critère pour déterminer si le course de référence avec impulsion d'indexation est reproductible.

Type : décimal signé - 4 octets

usr_p

-2 147 483 648

-

2 147 483 647

INT32

R/-

-

-

Modbus 10270

IDN P-0-3040.0.15

Réglage des vitesses

On utilise les paramètres HMv et HMv_out pour régler les vitesses pour rechercher le capteur et quitter le capteur.

Nom de paramètre

Menu IMH

Dénomination IHM

Description

Unité

Valeur minimale

Réglage d'usine

Valeur maximale

Type de données

R/W

Persistant

Expert

Adresse de paramètre via bus de terrain

HMv

(oP) → (hoM-)

( hMn)

Vitesse cible pour la recherche du commutateur.

La valeur est limitée en interne au réglage du paramètre RAMP_v_max.

Type : décimal non signé - 4 octets

Accès en écriture via Sercos : CP2, CP3, CP4

Les nouvelles valeurs seront prises en compte au prochain mouvement de moteur.

usr_v

-

60

-

UINT32

R/W

par.

-

Modbus 10248

IDN P-0-3040.0.4

HMv_out

Vitesse cible pour quitter le commutateur.

La valeur est limitée en interne au réglage du paramètre RAMP_v_max.

Type : décimal non signé - 4 octets

Accès en écriture via Sercos : CP2, CP3, CP4

Les nouvelles valeurs seront prises en compte au prochain mouvement de moteur.

usr_v

1

6

2 147 483 647

UINT32

R/W

par.

-

Modbus 10250

IDN P-0-3040.0.5

Adaptation du profil de déplacement de la vitesse

Le paramétrage du profil de déplacement pour la vitesse peut être adapté.