Paramètres de boucle de régulation paramétrables

Bloc de paramètres de boucle de régulation

Le produit dispose de 2 blocs de paramètres de boucle de régulation paramétrables distincts. Les valeurs déterminées lors d'un autoréglage pour les paramètres de boucle de régulation sont enregistrées dans le bloc de paramètres de boucle de régulation 1.

Un bloc de paramètres de boucle de régulation se compose de paramètres librement accessibles et de paramètres uniquement accessibles en mode expert.

Bloc de paramètres de boucle de régulation 1

Bloc de paramètres de boucle de régulation 2

Paramètres librement accessibles :

CTRL1_KPn

CTRL1_TNn

CTRL1_KPp

CTRL1_TAUiref

CTRL1_TAUnref

CTRL1_KFPp

Paramètres expert :

CTRL1_Nf1damp

CTRL1_Nf1freq

CTRL1_Nf1bandw

CTRL1_Nf2damp

CTRL1_Nf2freq

CTRL1_Nf2bandw

CTRL1_Osupdamp

CTRL1_Osupdelay

CTRL1_Kfric

Paramètres librement accessibles :

CTRL2_KPn

CTRL2_TNn

CTRL2_KPp

CTRL2_TAUiref

CTRL2_TAUnref

CTRL2_KFPp

Paramètres expert :

CTRL2_Nf1damp

CTRL2_Nf1freq

CTRL2_Nf1bandw

CTRL2_Nf2damp

CTRL2_Nf2freq

CTRL2_Nf2bandw

CTRL2_Osupdamp

CTRL2_Osupdelay

CTRL2_Kfric

Voir chapitre Bloc de paramètres de boucle de régulation 1 et Bloc de paramètres de boucle de régulation 2.

Paramétrage

oSélectionner un bloc de paramètres de boucle de régulation

Sélection du bloc de paramètres de boucle de régulation après la mise en marche.

Voir chapitre Sélectionner un bloc de paramètres de boucle de régulation.

oChangement automatique de bloc de paramètres de boucle de régulation

il est possible de commuter entre les deux blocs de paramètres de boucle de régulation.

Voir chapitre Changement automatique de bloc de paramètres de boucle de régulation.

oCopier le bloc de paramètres de boucle de régulation

Les valeurs du bloc de paramètres de boucle de régulation 1 peuvent être copiés dans le bloc de paramètres de boucle de régulation 2.

Voir chapitre Copie du bloc de paramètres de boucle de régulation.

oDésactivation de l'action intégrale

L'action intégrale et donc le temps d'action intégrale peuvent être désactivés via une entrée de signal logique.

Voir chapitre Désactivation de l'action intégrale.