Messages

 

Présentation

La vue Messages de Motion Sizer répertorie les problèmes détectés dans le projet Motion Sizer. Ces problèmes sont versés dans les catégories Erreurs, Conseils ou Informations selon leur gravité.

Contenu de ce chapitre

Ce chapitre contient les sujets suivants :

oTypes de message

oMessage MS1100 : aucun matériel sélectionné pour l'axe

oMessage MS1111 : un autre rapport de transmission est disponible pour ce réducteur, qui pourrait produire un couple pic inférieur.

oMessage MS1201 : aucune information d'environnement n'a été fournie pour l'axe. La réduction de charge possible n'est pas appliquée dans les calculs.

oMessage MS1202 : le matériel sélectionné ne peut pas fonctionner dans les conditions environnementales spécifiées.

oMessage MS1301 : la position de glissement de la manivelle dépasse la plage mécaniquement possible.

oMessage MS1302 : la position dépasse ses limites définies.

oMessage MS1303 : la vitesse dépasse ses limites définies.

oMessage MS1304 : l'accélération dépasse ses limites définies.

oMessage MS1305 : la jigue dépasse ses limites définies.

oMessage MS1400 : Le profil de mouvement sélectionné ne correspond pas au profil de charge sélectionné. Le profil de charge doit avoir le même décalage en x, la même durée de cycle, ainsi que les mêmes abscisses minimum et maximum que le profil de mouvement

oMessage MS1401 : le décalage en X du mouvement sélectionné ne correspond pas à celui de la charge sélectionnée.

oMessage MS1402 : la durée de cycle du mouvement sélectionné et celle de la charge sélectionnée doivent être égales.

oMessage MS1403 : l'abscisse minimum du mouvement sélectionné ne correspond pas à l'abscisse minimum de la charge sélectionnée.

oMessage MS1404 : l'ordonnée minimum du mouvement sélectionné ne correspond pas à l'ordonnée minimum de la charge sélectionnée.

oMessage MS1450 : Chevauchement de segments : abscisse de fin du segment #{0} > abscisse de début du segment #{1}

oMessage MS1451 : Chevauchement de segments : abscisse de fin du segment #{0} <abscisse de début du segment #{1}

oMessage MS1452 : Segment inversé : abscisse de début > abscisse de fin

oMessage MS1453 : Position discontinue : ordonnée de fin du segment #{0} != ordonnée de début du segment #{1}

oMessage MS1470 : L'orientation du mouvement (delta Y) ne correspond pas aux courbures définies au niveau des bordures de segment.

oMessage MS1471 : La position Y est inaccessible avec la définition de segment donnée.

oMessage MS1490 : Le type d'unité du profil de mouvement ne correspond pas au type d'unité attendu par le cas de charge.

oMessage MS1495 : Le type d'unité du profil de charge ne correspond pas au cas de charge.

oMessage MS1501 : le couple d'arrêt rapide du réducteur est dépassé.

oMessage MS1502 : la vitesse maximum du réducteur est dépassée.

oMessage MS1503 : le couple pic du réducteur est dépassé.

oMessage MS1504 : la vitesse nominale du réducteur est dépassée.

oMessage MS1505 : le couple nominal du réducteur est dépassé.

oMessage MS1506 : le niveau de notification 1 du rapport d'inertie du moteur est dépassé.

oMessage MS1507 : le niveau de notification 2 du rapport d'inertie du moteur est dépassé.

oMessage MS1508 : la vitesse maximum du moteur est dépassée.

oMessage MS1509 : le couple pic du moteur est dépassé.

oMessage MS1510 : le couple nominal du moteur est dépassé.

oMessage MS1590 : L'inertie de charge de la mécanique de manivelle est indiquée pour le rapport de transmission maximum..

oMessage MS2000 : le variateur n'est affecté à aucun circuit d'alimentation.

oMessage MS2001 : une résistance de freinage externe est nécessaire.

oMessage MS2002 : des axes ayant des durées de cycle différentes se trouvent dans le même circuit d'alimentation.

oMessage MS2003 : des axes appartenant à des familles de variateurs incompatibles se trouvent dans le même circuit d'alimentation.

oMessage MS2004 : des axes ayant une tension d'alimentation différente ou un nombre de phases différent se trouvent dans le même circuit d'alimentation.

oMessage MS2005 : Le circuit d'alimentation contient un axe qui ne peut pas fonctionner à la position spécifiée.

oMessage MS2070 : Le circuit d'alimentation contient une alimentation non contrôlée.

oMessage MS2101 : La capacité du bus CC dépasse la limite autorisée.

oMessage MS2116 : Le variateur sélectionné n'est pas compatible avec la résistance de freinage sélectionnée.

oMessage MS2120 : Le courant de crête du bus CC de l'application dépasse celui du matériel sélectionné.

oMessage MS2121 : Le courant nominal du bus CC de l'application dépasse celui du matériel sélectionné.

oMessage MS3100 : Combinaison moteur-variateur inconnue sélectionnée pour l'axe : équipement absent de la base de données des produits.

oMessage MS3105 : réducteur inconnu sélectionné pour l'axe : équipement absent de la base de données des produits.