Mouvement

 

Présentation

Le mouvement d'un axe peut être décrit avec des diagrammes de mouvement. Il existe plusieurs diagrammes de mouvement, qui utilisent différents paramètres.

Motion Sizer convertit chaque diagramme de mouvement en un profil de 360 valeurs de position équidistantes. Les calculs effectués reposent sur ce profil. La restriction à 360 valeurs limite la résolution du mouvement considéré dans les calculs (prenez également en compte le principe du théorème d'échantillonnage).

Ce chapitre décrit les différents diagrammes de mouvement disponibles dans Motion Sizer.

Le diagramme de mouvement utilisé dans les calculs est défini dans la mécanique, grâce aux paramètres du cas de charge.

Contenu de ce chapitre

Ce chapitre contient les sujets suivants :

oDiagrammes de positionnement

oDiagrammes de came

oDiagrammes de charge

oSéquence de mouvement simple