La version V1.1 d' EcoStruxure Machine Expert ne prend pas en charge les contrôleurs M258, LMC058 et LMC078.

Afficher comme langage FBD

Présentation

Raccourci : CTRL + 1

La commande FBD/LD/IL > Afficher comme langage FBD peut être utilisée en mode hors ligne ou en ligne pour basculer sur la vue FBD de l'éditeur FBD/LD/IL.

Les réseaux LD ou IL seront convertis en réseaux FBD appropriés. Gardez à l'esprit que certains éléments spéciaux n'étant pas convertibles, ils ne seront disponibles que dans la vue de l'éditeur approprié. En outre, certaines instructions ne peuvent être converties sans ambiguïté (reportez-vous au chapitre Afficher en tant que liste d'instructions pour des remarques respectives).

Pour revenir à la vue LD, exécutez la commande Afficher comme langage à contacts.

Pour revenir à la vue IL, exécutez la commande Afficher en tant que liste d'instructions.

NOTE : Pour que la conversion soit correcte, le code doit être syntaxiquement correct. Sinon, certaines parties de l'implémentation peuvent être perdues.

NOTE : Pour les options d'affichage des composants des réseaux FBD, LD et IL, utilisez les options des éditeurs FBD, LD et IL.