Afficher comme langage à contacts
Raccourci : CTRL + 2
La commande FBD/LD/IL > Afficher comme langage à contacts peut être utilisée en mode hors ligne ou en ligne pour basculer sur la vue LD de l'éditeur FBD/LD/IL.
Les réseaux FBD ou IL seront convertis en réseaux LD appropriés. Gardez à l'esprit que certains éléments spéciaux n'étant pas convertibles, ils ne seront disponibles que dans la vue de l'éditeur approprié. En outre, certaines instructions ne peuvent être converties sans ambiguïté (reportez-vous au chapitre Afficher en tant que liste d'instructions pour des remarques respectives).
Les éléments FBD qui ne peuvent pas être affichés en tant qu'éléments LD (par exemple XOR) sont affichés sous forme de modules FBD au sein d'un réseau LD.
Pour revenir à la vue FBD, exécutez la commande Afficher comme langage FBD.
Pour revenir à la vue IL, exécutez la commande Afficher en tant que liste d'instructions.
NOTE : Pour que la conversion soit correcte, le code doit être syntaxiquement correct. Sinon, certaines parties de l'implémentation peuvent être perdues.
NOTE : Pour les options d'affichage des composants des réseaux FBD, LD et IL, utilisez les options des éditeurs FBD, LD et IL.