La version V1.1 d' EcoStruxure Machine Expert ne prend pas en charge les contrôleurs M258, LMC058 et LMC078.

Afficher en tant que liste d'instructions

Présentation

Raccourci : CTRL + 3

La commande FBD/LD/IL > Afficher en tant que liste d'instructions peut être utilisée en mode hors ligne ou en ligne pour basculer sur la vue IL de l'éditeur FBD/LD/IL.

NOTE : Certains éléments ne sont pas convertibles, auquel cas le réseau correspondant sera présenté dans la vue d'origine de l'éditeur (par exemple avec les opérateurs CALC, CALCN). Si des erreurs de syntaxe sont détectées, aucune conversion n'est possible et un message d'erreur est généré en conséquence.

Certaines instructions ne peuvent pas être converties sans ambiguïté et sont donc normalisées après une conversion du mode IL en FBD/LD et inversement. Cette règle s'applique aux négations et aux attributions explicites ou implicites des bloc de fonctions d'entrée et de sortie.

Pour revenir à la vue FBD, exécutez la commande Afficher comme langage FBD.

Pour revenir à la vue LD, exécutez la commande Afficher comme langage à contacts.

NOTE : Pour que la conversion soit correcte, le code doit être syntaxiquement correct. Sinon, certaines parties de l'implémentation peuvent être perdues.

NOTE : Pour les options d'affichage des composants des réseaux FBD, LD et IL, utilisez les options des éditeurs FBD, LD et IL.