Interface utilisateur en mode en ligne
Dès que vous vous connectez au projet, les objets qui ont déjà été ouverts en mode hors ligne s'affichent automatiquement en mode en ligne. La perspective passe automatiquement à la perspective en ligne, ce qui signifie que par défaut, l'affichage Surveillance apparaît.
Pour ouvrir un objet non encore ouvert en mode en ligne, double-cliquez sur le nœud dans l'arborescence des applications ou exécutez la commande Projet > Modifier l'objet. L'objet est alors ouvert en mode en ligne.
Si le projet contient plusieurs instances de l'objet sélectionné (comme des blocs fonction), la boîte de dialogue Sélectionner le statut en ligne <nom de l'objet> s'affiche. Elle permet de choisir si une instance ou la mise en œuvre de base de l'objet doit être affichée et si l'objet doit être affiché en mode en ligne ou hors ligne.
Boîte de dialogue Sélectionner le statut en ligne
Le champ Appareil/Application contient l'équipement et l'application auxquels est associé l'objet concerné.
Pour ouvrir l'affichage en ligne de l'objet, activez l'option Mode en ligne et cliquez sur OK. Pour visualiser l'affichage hors ligne, activez l'option Mode hors-ligne.
Si l'objet est un bloc fonction, le champ Instance de bloc fonction contient la liste des instances actuellement utilisées dans l'application.
Dans ce cas, les options suivantes sont disponibles :
oSélectionnez l'une des instances et activez le mode en ligne ou hors ligne.
oOu sélectionnez l'option Implémentation qui, quelle que soit l'instance sélectionnée, ouvre l'affichage de l'implémentation de base du bloc fonction. L'option Implémentation n'a aucune incidence sur les objets qui ne sont pas instanciés.
Pour plus d'informations sur les affichages en ligne des différents éditeurs, consultez la description de l'éditeur approprié.
La barre d'état donne des informations sur l'état actuel de l'application.