La version V1.1 d' EcoStruxure Machine Expert ne prend pas en charge les contrôleurs M258, LMC058 et LMC078.

Langage SFC (Sequential Function Chart)

Présentation

SFC (Sequential Function Chart) est un langage de type graphique qui décrit l'ordre chronologique d'actions données au sein d'un programme. Ces actions sont disponibles sous forme d'objets de programmation distincts, écrit dans n'importe quel langage de programmation disponible. Dans SFC, elles sont affectées à des éléments d'étape et la séquence de traitement est contrôlée par des éléments de transition. Pour une description détaillée du traitement des étapes en mode en ligne, voir Séquence de traitement dans SFC.

Pour savoir comment utiliser l'éditeur SFC dans EcoStruxure Machine Expert, voir la description de l'éditeur SFC.

Exemple

Exemple de séquence d'étapes dans un module SFC :

G-SE-0025800.1.gif-high.gif