Equipements avec DTM (Device Type Manager)

DTM d'équipement

Le tableau suivant répertorie tous les DTM fournis avec l'installation standard de EcoStruxure Machine Expert.

Nom DTM

Fonction prise en charge

CANopen pris en charge

Modbus SL pris en charge

Modbus TCP pris en charge

EtherNet/IP pris en charge

DTM Advantys OTB

Configuration d'îlots Advantys OTB

Oui

Non

Non

Non

TM5-TM7 DTM

Configuration des équipements TM5 et TM7

Oui

Non

Non

Non

ATV320 DTM

Configuration des interfaces Altivar 320

Oui

Oui

Oui

Oui

ATV340 DTM

Configuration des interfaces Altivar 340

Oui

Oui

Oui

Oui

ATV6•• DTM

Configuration des interfaces Altivar 6••

Non

Oui

Oui

Oui

ATV9•• DTM

Configuration des interfaces Altivar 9••

Non

Oui

Oui

Oui

Lexium 32 A DTM

Configuration des interfaces Lexium 32 A

Oui

Oui

Non

Non

Lexium 32 C DTM

Configuration des interfaces Lexium 32 C

Non

Oui

Non

Non

Lexium 32 i DTM

Configuration des interfaces Lexium 32 i

Oui

Oui

Non

Non

Lexium 32 M - S DTM

Configuration des interfaces Lexium 32 M

Oui

Oui

Oui

Oui

Configuration des interfaces Lexium 32 S

Non

Oui

Non

Non

TeSysT DTM

Configuration des interfaces TeSys T

Non

Oui

Non

Non

TeSysU DTM

Configuration des interfaces TeSys U

Non

Oui

Non

Non

TeSys Island DTM

Configuration des interfaces TeSys Island

Non

Non

Oui

Oui

Harmony XB5R DTM

Configuration du point d'accès ZBRN2

Non

Oui

Non

Non

Configuration du point d'accès ZBRN1

Non

Non

Oui

Non

NOTE : Il est possible à tout moment d'installer de nouveaux DTM ou de nouvelles versions de DTM existants dans l'environnement EcoStruxure Machine Expert. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section Installation du DTM (Device Type Manager).

DTM de communication

Les DTM de communication fournissent des chemins de communication à un équipement pour un protocole de bus de terrain donné (Modbus par exemple).

Le tableau suivant répertorie les DTM de communication dans EcoStruxure Machine Expert :

Nom DTM

Fonction prise en charge

Bus de terrain pris en charge

Modbus Serial Line Manager

Etablit une communication série Modbus pour tout équipement de ligne série Modbus

Modbus SL

Règles et réglementations

Les limitations des différents DTM sont les suivantes :

DTM

Règle / réglementation

Lexium 32 A DTM

Lexium 32 C DTM

Lexium 32 M - S DTM

Lexium 32 i DTM

ATV320 DTM

ATV340 DTM

ATV6•• DTM

ATV9•• DTM

TeSysU DTM

TeSysT DTM

TeSys Island DTM

Seul un de ces DTM peut être en mode connecté à la fois.

Tous

Pour configurer un équipement sur un bus de terrain à l'aide du DTM approprié, il faut avoir téléchargé au préalable une application valide sur le contrôleur correspondant.

Lors de la connexion d'un DTM à un équipement à l'aide du réseau, le DTM communique en parallèle avec l'application en cours d'exécution. Les performances globales du système en sont affectées. Il peut en résulter une surcharge du réseau qui aurait des conséquences sur la cohérence des données sur les équipements sous contrôle.

Warning_Color.gifAVERTISSEMENT

FONCTIONNEMENT IMPREVU DE L'EQUIPEMENT

Ne connectez pas un DTM qui communique avec une application en cours d'exécution sur le réseau d'équipements, s'il dégrade les performances.

Le non-respect de ces instructions peut provoquer la mort, des blessures graves ou des dommages matériels.