Connectivité des DTM Modbus TCP et EtherNet/IP

Présentation

La connexion à votre équipement via Modbus TCP ou EtherNet/IP dépend de plusieurs paramètres :

oParamètres de l'équipement

oParamètres du PC

oParamètres du contrôleur

oInfrastructure réseau

oArchitecture

Mode de connexion

Etape

Action

1

Générez et téléchargez l'application dans le contrôleur.

2

Configurez l'adresse IP de l'équipement ou la méthode d'adressage (DHCP, BOOTP).

3

Redémarrez l'équipement. Pour certains équipements, les paramètres réseau adéquats doivent être utilisés.

4

Le cas échéant, vous pouvez modifier la connexion pour accéder à l'équipement.

5

Sélectionnez la fonction DTM requise dans le menu contextuel de l'équipement (Charger de l'appareil, Télécharger sur l'appareil...). Reportez-vous au menu contextuel du DTM.

Les DTM sur Modbus TCP et EtherNet/IP sont uniquement accessibles directement via Ethernet.

NOTE : Une connexion USB-Ethernet transparente via le contrôleur n'est pas prise en charge.

Paramétrage d'adresse IP manuel

oL'adresse IP indiquée dans la configuration DTM doit correspondre à l'adresse IP réelle de l'équipement. Vérifiez l'adresse IP de l'équipement lui-même (affichage par exemple).

oVérifiez que l'adresse IP n'est pas utilisée par un autre équipement du réseau (en envoyant une requête Ping à cette adresse sur Ethernet ou en consultant votre responsable informatique).

oVérifiez que l'adresse IP du port Ethernet du contrôleur est configurée comme une adresse de passerelle dans l'équipement.

oVérifiez que votre équipement se trouve dans le sous-réseau défini par les paramètres d'adresse IP du port Ethernet du contrôleur.

G-SE-0036626.1.gif-high.gif

 

 

Paramétrage d'adresse IP automatique par DHCP

oSi l'adresse IP n'a pas été définie automatiquement par le serveur DHCP de l'automate M251, vérifiez le tableau Gestionnaire de réseau de l'automate M251 (voir Gestionnaire de réseau).

oVérifiez que l'adresse IP du port Ethernet est définie comme l'adresse de passerelle de l'équipement dans le tableau Gestionnaire de réseau.

Routage et transfert IP

oConsidérez votre contrôleur comme une passerelle ou un routeur entre votre PC (contrôle de réseau) et l'équipement (port Ethernet industriel).

oVérifiez que le service de transfert IP est activé (pour plus d'informations sur la case à cocher Activer le transfert IP, consultez Paramètres de sécurité).

oVérifiez que l'adresse IP du port Ethernet du contrôleur est configurée comme une adresse de passerelle dans l'équipement.

oVérifiez que votre équipement se trouve dans le sous-réseau défini par les paramètres d'adresse IP du port Ethernet du contrôleur.

oVérifiez que votre PC se trouve dans le même sous-réseau que l'un des ports Ethernet du contrôleur.

Passerelle de Modbus TCP à Modbus SL et ID d'unité

Si un équipement est connecté via Modbus SL derrière une passerelle Modbus TCP/Modbus SL, la valeur ID d'unité doit correspondre à l'adresse Modbus SL de cet équipement.

Equipement Modbus TCP Device et ID d'unité

Le champ ID d'unité du DTM doit avoir la valeur 248.