Ajout et configuration d'un équipement avec le gestionnaire DTM via EtherNet/IP
Avant de commencer, vérifiez que le DTM d'équipement est installé sur votre ordinateur et dans votre référentiel d'équipements.
Étape |
Action |
---|---|
1 |
Pour ajouter un équipement au contrôleur, sélectionnez cet équipement dans le Catalogue de matériels et faites-le glisser jusqu'à l'arborescence Equipements, sur l'un des noeuds en surbrillance, puis sélectionnez le nom de DTM approprié. Pour plus d'informations sur l'ajout d'un équipement à votre projet, consultez : • Utilisation de la méthode glisser-déposer • Utilisation du Menu contextuel ou du bouton Plus |
2 |
Double-cliquez sur le nœud ajouté pour accéder à l'écran de l'éditeur d'appareil. |
L'écran de l'éditeur d'appareil contient les onglets suivants :
oParamètre défini par l'utilisateur
oConfiguration de l'équipement
oÉtat
Cet onglet indique si un DTM est installé et s'il existe une configuration.
L'illustration suivante présente l'onglet Présentation :
Le tableau suivant décrit les boutons qui figurent dans l'onglet Présentation :
Bouton |
Description |
---|---|
Modifier les paramètres |
Affiche l'onglet Paramètres définis par l'utilisateur. |
Démarrer hors connexion |
Crée une configuration d'équipement hors connexion. NOTE : l'activation de ce bouton crée et affiche l'onglet Configuration de l'équipement. |
Charger de l'appareil... |
Charge les paramètres de l'équipement vers le PC et crée l'onglet Configuration de l'équipement. |
Modifier la configuration |
Affiche l'onglet Configuration de l'équipement (uniquement si la configuration est déjà définie). |
Installer le composant |
Ouvre le Machine Expert Installer qui permet d'installer les composants manquants. |
Cet onglet correspond à la boîte de dialogue de l'éditeur d'équipement standard qui permet de configurer l'adresse et la signature des clés électroniques des équipements EtherNet/IP. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section Paramètres cibles Ethernet/IP.
Cet onglet correspond à la boîte de dialogue de l'éditeur d'équipement standard qui permet de configurer les connexions des équipements EtherNet/IP. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section Onglet Connexions des équipements EtherNet/IP.
Onglet Paramètre défini par l'utilisateur
Cet onglet correspond à la boîte de dialogue de l'éditeur d'équipement standard qui permet de configurer les paramètres utilisateur des équipements EtherNet/IP. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section Paramètres définis par l'utilisateur.
Onglet EtherNet/IP Mappage E/S
Cet onglet est la boîte de dialogue standard de l'éditeur d'équipement pour la configuration des mappages d'E/S d'un équipement, c'est-à-dire pour l'affectation de variables CEI aux voies d'entrée et de sortie du matériel. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section Mappage d'E/S EtherNet/IP.
Onglet Configuration de l'équipement
Le DTM s'ouvre dans cet onglet.
Pour plus d'informations sur le DTM, cliquez sur le bouton Aide dans l'onglet Configuration ou consultez la documentation du DTM concerné.
Cet onglet affiche des informations d'état ("En cours d'exécution" ou "Arrêté", par exemple) et des messages de diagnostic propres à l'équipement.
Cet onglet affiche des informations générales sur l'équipement (nom, description, fabricant, version, image).