Le Modicon M241 Logic Controller intègre les sorties numériques suivantes :
Référence |
Nombre total de sorties numériques |
|||
---|---|---|---|---|
TM241C••24R |
10 |
4 |
6 |
0 |
TM241C••24T TM241C••24U |
10 |
4 |
0 |
6 |
TM241C•40R |
16 |
4 |
12 |
0 |
TM241C•40T TM241C•40U |
16 |
4 |
0 |
12 |
(1) Sorties transistor rapides pouvant servir de sorties PTO 100 kHz |
Pour plus d'informations, reportez-vous à la section Gestion des sorties.
|
RISQUE D'INCENDIE |
oUtilisez uniquement les sections de fil appropriées pour la capacité de courant maximum des voies d'E/S et des alimentations. |
Le non-respect de ces instructions provoquera la mort ou des blessures graves. |
|
FONCTIONNEMENT IMPREVU DE L'EQUIPEMENT |
Ne dépassez pas les valeurs nominales indiquées dans les tableaux des caractéristiques d'environnement et électriques. |
Le non-respect de ces instructions peut provoquer la mort, des blessures graves ou des dommages matériels. |
Voyants d'état des sorties relais
L'illustration suivante explique l'état des voyants pour les contrôleurs TM241C••24• (les contrôleurs TM241C•40• sont similaires, avec 40 voyants) :
Voyant |
Couleur |
Etat |
Description |
---|---|---|---|
0 à 9 |
Vert |
Allumé |
La voie de sortie est activée |
Eteint |
La voie de sortie est désactivée |
Caractéristiques des sorties relais
Le tableau suivant décrit les caractéristiques des sorties relais du M241 Logic Controller :
Caractéristique |
Valeur |
||
---|---|---|---|
TM241C••24R |
TM241C•40R |
||
Nombre de voies de sortie relais |
6 sorties (Q4 à Q9) |
12 sorties (Q4 à Q15) |
|
Nombre de groupes de voies |
1 ligne commune pour Q4 et Q5 1 ligne commune pour Q6 et Q7 1 ligne pour Q8 1 ligne pour Q9 |
1 ligne commune pour Q4 à Q7 1 ligne commune pour Q8 et Q9 1 ligne commune pour Q10 et Q11 1 ligne commune pour Q12 et Q13 1 ligne pour Q14 1 ligne pour Q15 |
|
Type de sortie |
Relais |
||
Type de contact |
NO (normalement ouvert) |
||
Tension de sortie nominale |
24 VCC, 240 VCA |
||
Tension maximale |
30 VCC, 264 VCA |
||
Charge de commutation minimale |
5 VCC à 10 mA |
||
Réduction de charge |
Pas de réduction de charge |
Réduction de charge sur Q4 à Q7, voir la remarque 2. |
|
Courant de sortie nominal |
2 A |
||
Courant de sortie maximum |
2 A par sortie |
||
4 A par ligne commune |
|||
Fréquence de sortie maximale avec charge maximale |
20 opérations par minute |
||
Durée de mise sous tension |
10 ms max. |
||
Durée de mise hors tension |
10 ms max. |
||
Résistance de contact |
30 mΩ max |
||
Durée de vie mécanique |
20 millions d'opérations |
||
Durée de vie électrique |
Sous charge résistive |
Reportez-vous à la section Caractéristiques d'alimentation. |
|
Sous charge inductive |
|||
Protection contre les courts-circuits |
Non |
||
Isolation |
Entre la sortie et la logique interne |
500 VCA |
|
Entre les groupes de voies |
1 500 VCA |
||
Type de connexion |
Borniers à vis débrochables |
||
Nombre moyen d'insertions/retraits de connecteur |
Plus de 100 |
||
Câble |
Type |
Non blindé |
|
Longueur |
30 m (98 ft) max. |
||
1 Pour plus d'informations sur la protection des sorties, consultez la section Protection des sorties contre le risque de dommages par charge inductive. 2 Lorsque les sorties Q4, Q5, Q6 et Q7 sont sur la même ligne commune (courant de sortie maxi 4 A), la réduction de charge pour ces 4 sorties utilisées simultanément est de 50 %. 3 L'utilisation de Q4 et Q6 pour les fonctions PTO/PWM/FG peut entraîner une usure précoce de ces sorties à relais. |
Le tableau suivant présente les caractéristiques d'alimentation des sorties relais en fonction de la tension, du type de charge et du nombre d'opérations requis.
Ces contrôleurs ne prennent pas en charge les charges capacitives.
|
SORTIES DE RELAIS SOUDEES FERMEES |
oProtégez toujours les sorties de relais contre les dommages par charge de courant alternatif, à l'aide d'un dispositif ou d'un circuit de protection externe. oNe connectez pas de sorties de relais à des charges capacitives. |
Le non-respect de ces instructions peut provoquer la mort, des blessures graves ou des dommages matériels. |
Limites d'alimentation |
||||
---|---|---|---|---|
Tension |
24 VCC |
120 VCA |
240 VCA |
Nombre d'opérations |
Puissance des charges résistives AC-12 |
– |
240 VA 80 VA |
480 VA 160 VA |
100 000 300 000 |
Puissance des charges inductives AC-15 (cos ϕ = 0,35) |
– |
60 VA 18 VA |
120 VA 36 VA |
100 000 300 000 |
Puissance des charges inductives AC-14 (cos ϕ = 0,7) |
– |
120 VA 36 VA |
240 VA 72 VA |
100 000 300 000 |
Puissance des charges résistives DC-12 |
48 W 16 W |
– |
– |
100 000 300 000 |
Puissance des charges inductives DC-13 L/R = 7 ms |
24 W 7,2 W |
– |
– |
100 000 300 000 |
Reportez-vous à Dépose du bornier.
Schémas de câblage des sorties relais TM241C••24R
La figure ci-après illustre le câblage des sorties :
* Fusible de type T
(1) Les bornes COM1 à COM4 ne sont pas connectées en interne.
(2) Pour allonger la durée de vie des contacts et les protéger contre les risques de dommages par charge inductive, vous devez connecter une diode en roue libre en parallèle à chaque charge inductive CC ou un amortisseur RC en parallèle à chaque charge inductive CA.
Pour plus d'informations sur la protection des sorties, consultez la section Protection des sorties contre le risque de dommages par charge inductive.
NOTE : Les valeurs de fusible s'appliquent aux caractéristiques de courant maximales des E/S du contrôleur et des communs associés. D'autres aspects pouvant s'ajouter en fonction des types d'équipements d'E/S raccordés, veillez à dimensionner les fusibles en conséquence.
Schémas de câblage des sorties relais TM241C•40R
La figure ci-après illustre le câblage des sorties :
* Fusible de type T
(1) Les bornes COM1 à COM6 ne sont pas connectées en interne.
(2) Pour allonger la durée de vie des contacts et les protéger contre les risques de dommages par charge inductive, vous devez connecter une diode en roue libre en parallèle à chaque charge inductive CC ou un amortisseur RC en parallèle à chaque charge inductive CA.
Pour plus d'informations sur la protection des sorties, consultez la section Protection des sorties contre le risque de dommages par charge inductive.
NOTE : Les valeurs de fusible s'appliquent aux caractéristiques de courant maximales des E/S du contrôleur et des communs associés. D'autres aspects pouvant s'ajouter en fonction des types d'équipements d'E/S raccordé, veillez à dimensionner les fusibles en conséquence.