Sorties transistor normales

Présentation

Le Modicon M241 Logic Controller intègre les sorties numériques suivantes :

Référence

Nombre total de sorties numériques

Sorties transistor rapides (1)

Sorties relais

Sorties transistor normales

TM241C••24R

10

4

6

0

TM241C••24T

TM241C••24U

10

4

0

6

TM241C•40R

16

4

12

0

TM241C•40T

TM241C•40U

16

4

0

12

(1)   Sorties transistor rapides pouvant servir de sorties PTO 100 kHz

Pour plus d'informations, reportez-vous à la section Gestion des sorties.

Danger_Color.gifDANGER

RISQUE D'INCENDIE

oUtilisez uniquement les sections de fil appropriées pour la capacité de courant maximum des voies d'E/S et des alimentations.

Le non-respect de ces instructions provoquera la mort ou des blessures graves.

Warning_Color.gifAVERTISSEMENT

FONCTIONNEMENT IMPREVU DE L'EQUIPEMENT

Ne dépassez pas les valeurs nominales indiquées dans les tableaux des caractéristiques d'environnement et électriques.

Le non-respect de ces instructions peut provoquer la mort, des blessures graves ou des dommages matériels.

Voyants d'état des sorties transistor normales

L'illustration suivante explique l'état des voyants pour les contrôleurs TM241C••24• (les contrôleurs TM241C•40• sont similaires, avec 40 voyants) :

G-SE-0029875.2.gif-high.gif

 

 

LED

Couleur

Etat

Description

0 à 9

Vert

Allumé

La voie de sortie est activée

Éteint

La voie de sortie est désactivée

Caractéristiques des sorties transistor normales

Le tableau suivant décrit les caractéristiques des sorties transistor normales du M241 Logic Controller :

Caractéristique

TM241C••24T

TM241C••24U

TM241C•40T

TM241C•40U

Nombre de sorties transistor normales

6 sorties (Q4 à Q9)

12 sorties (Q4 à Q15)

Nombre de groupes de voies

1 ligne commune pour Q4 à Q7

  ligne commune pour Q8 et Q9

1 ligne commune pour Q4 à Q7

  ligne commune pour Q8 à Q11

  ligne commune pour Q12 à Q15

Type de sortie

Transistor

Type de logique

Positive

Négative

Positive

Négative

Tension de sortie nominale

24 VCC

Plage de tension de sortie

19,2 à 28,8 VCC

Courant de sortie nominal

0,5 A

Courant total de sortie par groupe

0,5 A x nombre de sorties dans le groupe

Chute de tension

1 VCC max.

Courant de fuite lors de la mise hors tension

< 5 µA

Puissance maximale de la lampe à filament

2,4 W max.

Réduction de charge

Pas de réduction de charge

Durée de mise sous tension

34 µs max.

Durée de mise hors tension

250 µs max.

Protection contre les courts-circuits

Oui

Courant crête de court-circuit de sortie

1,3 A

Réarmement automatique après court-circuit ou surcharge

Oui, toutes les 10 ms

Tension de limite

Max. 39 VCC +/- 1 VCC

Fréquence de sortie maximale

1 kHz

Isolation

Entre la sortie et la logique interne

500 VCA

Entre les bornes de sortie

Non isolé

Type de connexion

Bornier à vis débrochable

Nombre moyen d'insertions/retraits de connecteur

Plus de 100

Câble

Type

Non blindé

Longueur

50 m (164 ft) max.

Dépose du bornier

Reportez-vous à Dépose du bornier.

Schéma de câblage en logique positive des sorties transistor normales TM241C••24T

La figure suivante illustre le câblage en logique positive des sorties :

G-SE-0029864.2.gif-high.gif

 

*   Fusible de type T

(1)   Les bornes +, V1+ et V2+ ne sont pas connectées en interne.

(2)   Les bornes –, V1– et V2– ne sont pas connectées en interne.

Warning_Color.gifAVERTISSEMENT

FONCTIONNEMENT IMPREVU DE L'EQUIPEMENT

Assurez-vous que le câblage physique respecte les connexions indiquées dans le schéma de câblage, et, en particulier, que les tensions positive et négative sont toutes deux connectées, que seule la tension 24 VCC est connectée aux bornes positives et que seule la tension 0 VCC est connectée aux bornes positives.

Le non-respect de ces instructions peut provoquer la mort, des blessures graves ou des dommages matériels.

Schéma de câblage en logique positive des sorties transistor normales TM241C••40T

La figure suivante illustre le câblage en logique positive des sorties :

G-SE-0029865.2.gif-high.gif

 

*   Fusible de type T

(1)   Les bornes +, V1+, V2+ et V3+ ne sont pas connectées en interne.

(2)   Les bornes –, V1–, V2– et V3– ne sont pas connectées en interne.

Warning_Color.gifAVERTISSEMENT

FONCTIONNEMENT IMPREVU DE L'EQUIPEMENT

Assurez-vous que le câblage physique respecte les connexions indiquées dans le schéma de câblage, et, en particulier, que les tensions positive et négative sont toutes deux connectées, que seule la tension 24 VCC est connectée aux bornes positives et que seule la tension 0 VCC est connectée aux bornes positives.

Le non-respect de ces instructions peut provoquer la mort, des blessures graves ou des dommages matériels.

Schémas de câblage en logique négative des sorties transistor normale TM241C••24U

La figure suivante illustre le câblage en logique négative des sorties :

G-SE-0029866.2.gif-high.gif

 

*   Fusible de type T

(1)   Les bornes +, V1+ et V2+ ne sont pas connectées en interne.

(2)   Les bornes –, V1– et V2– ne sont pas connectées en interne.

Warning_Color.gifAVERTISSEMENT

FONCTIONNEMENT IMPREVU DE L'EQUIPEMENT

Assurez-vous que le câblage physique respecte les connexions indiquées dans le schéma de câblage, et, en particulier, que les tensions positive et négative sont toutes deux connectées, que seule la tension 24 VCC est connectée aux bornes positives et que seule la tension 0 VCC est connectée aux bornes positives.

Le non-respect de ces instructions peut provoquer la mort, des blessures graves ou des dommages matériels.

Schémas de câblage en logique négative des sorties transistor normale TM241C••40U

La figure suivante illustre le câblage en logique négative des sorties :

G-SE-0029867.2.gif-high.gif

 

*   Fusible de type T

(1)   Les bornes +, V1+, V2+ et V3+ ne sont pas connectées en interne.

(2)   Les bornes –, V1–, V2– et V3– ne sont pas connectées en interne.

Warning_Color.gifAVERTISSEMENT

FONCTIONNEMENT IMPREVU DE L'EQUIPEMENT

Assurez-vous que le câblage physique respecte les connexions indiquées dans le schéma de câblage, et, en particulier, que les tensions positive et négative sont toutes deux connectées, que seule la tension 24 VCC est connectée aux bornes positives et que seule la tension 0 VCC est connectée aux bornes positives.

Le non-respect de ces instructions peut provoquer la mort, des blessures graves ou des dommages matériels.